Entraînements électriques compacts

maxon IDX: La solution Plug-and-Play.

L'ensemble d'entraînement puissant et hautement dynamique: Un moteur maxon BLDC sans balais combiné avec une commande de positionnement EPOS4 et un réducteur, dans un boîtier industriel haut de gamme.

L'essentiel en un coup d'œil.

Alors que la taille du moteur IDX est de 56 mm ou 70 mm seulement, sa puissance est équivalente à celle d'un moteur dont la surface de base est supérieure de 25 %. Les entraînements IDX combinent puissance et faible encombrement. L'IDX est également disponible en option sans commande de positionnement EPOS4.

Nous avons regroupé les caractéristiques principales des entraînements IDX pour que vous trouviez l'entraînement requis plus facilement. 

Tableau comparatif des produits - Entraînements compacts
IDX156_M_24V_A-FlangeIDX 56sans balais, avec électronique intégréeIDX70_M_A-Flansch_KupplungIDX 70sans balais, avec électronique intégrée, I/O
Vitesse nominale6000 tr/min6000 ... 3200 tr/min
Tension nominale24 / 48 V24 / 48 / 60 V
Longueur d'entraînement120 ... 170 mm141 ... 211 mm
Puissance180 ... 280 W550 ... 750 W
Propriété additionnelleEtherCAT, CANopen, IOEtherCAT, CANopen, IO

IDX

Haute densité de puissance, mise en service facile.

La série IDX est destinée à tous les types d'application qui exigent des moteurs BLDC basse tension. Les entraînements sont utilisables de manière flexible dans l'industrie, la robotique et l'intralogistique, ainsi que dans les machines de production à mouvements d'axes X, Y et Z.

Dans leur version standard, les entraînements IDX sont équipés de toutes les possibilités de raccordement adaptables à des exigences spéciales. Ils fonctionnent dès qu'ils ont été branchés car ils sont fournis préconfigurés.

Dimension

□56 / 70 mm

Longueur d'entraînement

120 ... 211 mm

Puissance

180 ... 750 W

Couple nominal

jusqu'à 3167 mNm

Vitesse de rotation

jusqu'à 6000 tr/min

textfocus.advantages

High power density

IP65 protection class

Industrial housing is protected against water and dust.

High continuous torque

Ready for Industry 4.0

Integrated electronics for CPS, smart factory, or IoT. 

Easily configured online

Perfect for robotics and logistics

Extremely flexible for use in industrial, robotic, and logistic applications.

High power density

IP65 protection class

Industrial housing is protected against water and dust.

High continuous torque

Ready for Industry 4.0

Integrated electronics for CPS, smart factory, or IoT. 

Easily configured online

Perfect for robotics and logistics

Extremely flexible for use in industrial, robotic, and logistic applications.

Un entraînement compact très performant.

L'entraînement IDX est disponible avec une commande de positionnement, un régulateur de vitesse/de vitesse moteur et un capteur de température situé sur le bobinage. Le moteur IDX est également configurable de manière à être piloté via une commande moteur externe. Le modèle haut de gamme présente un indice de protection IP 65, seul l'arbre de sortie doit être étanchéifié par l'exploitant.

Les capteurs intégrés ne génèrent aucune surchauffe.

Pour empêcher les détériorations, les entraînements IDX ont équipés de deux capteurs de températures intégrés, l'un sur la bobine moteur et l'autre dans l'électronique. Lorsqu'un problème survient, le moteur est protégé immédiatement par un déclassement automatique sans que le boîtier complet subisse de surchauffe.

Des composants de la plus haute qualité.

Le moteur, le réducteur, la commande et le frein sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour l'IDX. Un réducteur GPX spécialement développé pour mettre la priorité sur la densité de couple et le silence du fonctionnement, un frein piloté via le contrôleur intégré et les accessoires de câblage appropriés font de l'IDX une solution d'entraînement compacte opérationnelle immédiatement.

Ready to use

The IDX is equipped with CANopen or EtherCAT bus interfaces in accordance with industry standards. In order to reduce installation time to a minimum, maxon configures the IDX drives prior to delivery. The drives can be optimally matched to maxon controllers. For easy commissioning with the maxon EPOS Studio software, a USB connection is also available. Via CANopen or USB, it is even possible to operate the IDX using Windows or Linux system environments, if the application does not require any real-time data exchange. For the lean integration into a wide variety of master systems, we additionally provide an extensive EPOS Command Library to our customers.

Modularity as a design principle

maxon offers a modular drive system as a basis. When ordering, all required parameters are specified via our online configurator. From selecting the motor and gearhead versions to choosing the appropriate accessories, the system can be matched to the corresponding application. The innovative configuration tool is unique in the market. 

rexroth

La plateforme et le partenariat parfaits.

ctrlX AUTOMATION est la plateforme idéale pour élargir la gamme d'entraînements de Bosch Rexroth avec des entraînements de précision puissants de maxon. Les clients obtiennent ainsi une solution d'entraînement parfaitement adaptée à leurs besoins et ils peuvent intégrer les entraînements maxon tout simplement dans leur système existant.

Configuration simple. Choix immense

Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:  

  • Gramme de produits

    Sélection

    La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.  

  • Sélection

    6000

    produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.  

  • Informations

    Téléchargements

    La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.  

  • Expédition

    Livraison rapide

    Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés. 

  • Réseau mondial

    Service clientèle

    Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier. 

  • Configuration

    L'entraînement de votre choix

    Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.