maxon Story
L'avenir de l'agriculture


Que ce soit dans les champs, dans l'étable ou dans la serre, les robots et les drones accomplissent déjà de nombreuses tâches. Voici ce qu'ils peuvent faire.
Récolte dans la serre
Capacité :
L'utilisation de logiciels et de robots de traitement d'images a donné naissance à de nouveaux systèmes de récolte pour les cultures de grande valeur comme les tomates. Les robots de récolte dans les allées de la serre peuvent distinguer les cultures mûres des cultures non mûres, peuvent les récolter et les emballer dans des boîtes.
Avantages :
- Récolte 24 heures sur 24
- Réduction de la charge de travail du personnel de récolte
- Analyse des données
Manutention des matériaux dans la serre
Capacité :
Les robots qui travaillent en toute sécurité aux côtés des humains peuvent prendre en charge des tâches manuelles telles que la division des plantes. Ils peuvent également optimiser le placement des plantes, par exemple.
Avantages :
- Amélioration de la qualité des plantes
- Réduction de l'utilisation d'eau, de pesticides, d'herbicides et d'engrais.
- Réduction des coûts de production
Automatisation des granges
Capacité :
Dans l'étable, les robots aident à reconstituer le fourrage, à traire les vaches et à enlever le fumier.
Avantages :
- Augmentation des performances
- Réduction de la charge de travail des agriculteurs
- Amélioration de la santé et du bien-être des vaches
- Amélioration de l'hygiène sur différentes surfaces du sol
- Analyse des données
Drones d'imagerie aérienne et d'ensemencement
Capacité :
De nombreux drones sont équipés de caméras multispectrales et d'appareils photo, surveillent la santé et la croissance des cultures, et peuvent prédire le rendement des cultures. Les drones peuvent également transporter et distribuer des charges utiles telles que des semences, des herbicides, des engrais et de l'eau. Ils sont également capables de se recharger sur des stations d'accueil résistantes aux intempéries et de transmettre des données à des fins d'analyse.
Avantages :
- Très bon rapport coût-bénéfice, on obtient des informations et on gagne du temps.
- Indépendant du temps et du lieu
- Surveillance rapide et efficace de grandes zones
- Enregistrements détaillés à haute résolution
- Peut être contrôlé avec une grande précision
- La documentation et les analyses sont réalisées dans le respect de l'environnement, sans endommager la végétation.
Robots de pulvérisation et de désherbage
Capacité :
Les robots sont programmés pour reconnaître les mauvaises herbes dans le champ.
Objectif : arracher les mauvaises herbes ou appliquer des pesticides de manière ciblée.
Avantages :
- Réduction de l'utilisation de pesticides
Robots pour la récolte des fruits
Capacité :
Les machines utilisent une combinaison de traitement d'images et de bras robotiques pour récolter des fraises, des concombres ou des pommes, par exemple. Les robots aident également au contrôle de la qualité et au tri.
Avantages :
- Récolte 24 heures sur 24
- Réduction de la charge de travail du personnel de récolte
- Analyse des données de la récolte
Navigation autonome
Capacité :
Les tracteurs et autres appareils agricoles se déplacent dans les champs de manière autonome (par exemple, en utilisant le GPS).
Avantages :
- Réduction de la charge de travail
- Positionnement relativement précis
- S'adapte aux terrains escarpés
- Enseignable