maxon Story

IP65, IP67, IP68… À quoi correspondent les indices de protection?

Thématiques

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

Si vous travaillez sur un projet qui comprend un moteur électrique, vous rencontrerez certainement les termes IP65, IP67 et IP68. Que signifient ces indices de protection? Quelle protection choisir pour votre projet? Nous tâchons d'apporter une réponse à ces questions.

Choix d'un entraînement à protection IP en fonction de l'application

L'indice de protection IP est un facteur important à prendre en compte dans le choix d'une unité de motorisation car la protection requise variera en fonction de l'utilisation (en extérieur, exposition à la poussière/aux infiltrations d'eau, etc.). Pour éviter tout risque d'incendie en cas d'infiltration d'eau ou de détériorations dues à la poussière, il est recommandé de choisir l'indice de protection IP65, qui garantit une étanchéité complète et une imperméabilité à l'eau très satisfaisante. C'est particulièrement le cas avec les unités motorisées à électronique IDX intégrée.

Pour les applications plus exigeantes qui demandent des protections spécifiques, par exemple dans un environnement hostile ou pour l'industrie agro-alimentaire, les équipes maxon peuvent vous proposer une protection appropriée spécialement élaborée pour votre solution IDX. Contactez nos équipes.

Vous souhaitez une solution motorisée avec une protection IP?

Découvrez notre gamme ID

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
Entraînement compact IDX à boîtier de protection IP65 en version standard

Qu'est-ce qu'un indice de protection IP?

Il s'agit d'une norme définie par la norme internationale CEI 60529 de la Commission électrotechnique internationale. Elle permet de déterminer si, par exemple, l'équipement électrique est résistant à la poussière ou aux intempéries. Elle s'applique à différents secteurs, outre le domaine industriel, comme l'agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique, etc. Les indices IP sont également devenus un argument de vente pour les smartphones. De manière générale, cette norme garantit la protection d'un produit et sa résistance à la pénétration de matières solides et de liquides. Cela vise à écarter le risque d'endommagement des appareils en amont d'un incident, comme le déclenchement d'un incendie. Dans un contexte industriel, l'indice de protection garantit donc que l'équipement peut, par exemple, demeurer à l'extérieur sans risque d'endommagement, ni risque pour la sécurité des personnes.

Questions d'IP pour les constructeurs

Parmi les différentes normes certifiant la sécurité et la durabilité des équipements, l'indice de protection est une norme qui est au centre du processus de fabrication complet. Il est donc fondamental pour la fabrication des produits que l'équipement, un moteur par exemple, soit certifié avec un indice de protection IP adapté à son application finale.

De la même manière que pour la protection contre les risques d'incendie des jouets, les indices IP exigent des fabricants qu'ils effectuent des tests en laboratoire pour déterminer le niveau de protection. Il s'agit de certifier le produit via un indice IP ou bien de le retoquer et de le renvoyer à certaines étapes de la fabrication.

Pour les fabricants, les indices IP sont donc un des outils importants qui garantissent la qualité de leurs produits et la satisfaction de leurs clients, qu'il s'agisse de professionnels ou non.

En savoir plus sur l'IDX?

Contactez nos experts.

Comment fonctionnent les indices de protection IP?

Les indices de protection reposent sur deux codes numériques qui définissent le degré exact de protection. Le premier chiffre indique la résistance aux solides et le second la résistance aux liquides. Tous ces indices de protection ont donc la forme «IP», suivie de deux chiffres. De manière générale, plus le nombre est élevé, plus la protection contre les petites matières solides est importante et meilleure est l'étanchéité.

Premier chiffre: résistance aux solides

Le premier chiffre suivant IP se réfère à la résistance de l'appareil aux solides:

  • 0 = zéro signifie qu'il n'existe aucune protection contre les particules, des objets solides ou de la poussière.
  • 1 = l'objet ou l'équipement est protégé de tous les objets solides de taille supérieure à 50 mm.
  • 2 = l'objet ou l'équipement est protégé de tous les objets solides de taille supérieure à 12,5 mm.
  • 3 = l'objet ou l'équipement est protégé de tous les objets solides de taille supérieure à 2,5 mm. C'est le cas notamment si un utilisateur tente d'introduire des outils fins, des objets de découpe, etc.
  • 4 = l'objet ou le dispositif est protégé de tous les objets solides de taille supérieure à 1 mm, c'est-à-dire les autres types d'outils voire des vis.
  • 5 = cet indice de protection indique que l'objet est partiellement protégé de la poussière. En d'autres mots, la poussière peut pénétrer dans des fissures de l'équipement mais n'endommage pas l'équipement. Cela garantit aussi qu'aucun contact n'est possible.
  • 6 = dans ce cas, le produit est entièrement étanche à la poussière. La poussière ne peut pas pénétrer dans les fissures et ne peut donc pas endommager l'appareil, ni en souiller l'intérieur quelles que soient les circonstances.
     

Second chiffre: résistance aux liquides

La protection IP contre les liquides concerne à la fois la quantité d'eau, la profondeur d'immersion, ou même la puissance d'un jet.

  • 0 = ici, zéro signifie qu'il n'existe aucune protection contre la moisissure ni liquide en cas de contact avec l'appareil ou l'objet.
  • 1 = cette valeur indique que l'objet est protégé uniquement des liquides chutant à la verticale.
  • 2 = l'objet est protégé des gouttes tombant sur l'objet à un angle de 15 degrés.
  • 3 = dans ce cas, l'objet est protégé des projections de liquides dans toutes les directions, si elles atteignent l'objet à un angle inférieur à 60 degrés.
  • 4 = l'objet est protégé des éclaboussures.
  • 5 = cet indice garantit que l'appareil est protégé des projections d'eau.
  • 6 = l'objet est protégé des projections puissantes d'eau, issues par exemple d'un nettoyeur à haute pression.
  • 7 = dans ce cas, l'objet est imperméable à l'eau jusqu'à une profondeur d'1 m.
  • 8 = l'objet est imperméable à l'eau à une profondeur dépassant 1 m. Même si de l'eau pénètre dans l'équipement, elle ne l'endommage pas.
     

En savoir plus sur l'IDX?

Contactez nos experts.

Auteur: Madeline Vassaux