Young Engineers Program

Direction active des roues arrière

Thématiques

RWS transparentRWS transparent

De quoi s'agit-il?

Le projet, qui sera réalisé en coopération avec le YEP, porte sur un système de direction active des roues arrière destiné à une voiture de course de catégorie Formula Student Electric. Deux actionneurs indépendants intégrés dans les barres d'accouplement arrière définissent un angle de braquage des roues arrière pouvant atteindre 3° dans chaque direction. Cela permet d'améliorer à la fois la maniabilité de la voiture et la stabilité globale de la conduite.

Comment fonctionne le système?

L'actionneur lui-même repose sur un entraînement électrique de broche qui transforme le mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Pour que la puissance d’actionnement obtenue soit suffisante, nous avons équipé le RWS d’un moteur maxon EC 200 W à 4 pôles. Un réducteur planétaire maxon GP 32 C connecté au moteur fournit le couple nécessaire. Il entraîne la broche dans un entraînement à courroie. Le système électrique LV 24 V interne à la voiture fournit la puissance nécessaire. Deux commandes de positionnement maxon EPOS2 et des codeurs maxon définissent l'angle de braquage correct, tandis que les commandes internes à la voiture calculent l'angle de braquage requis.

Spurstange_integriert_web

Pourquoi choisir maxon?

Le RWS devant être intégré dans une voiture de course, le concepteur fait face à des impératifs stricts:
Premièrement, la puissance des composants électriques doit être suffisante pour régler l'angle de braquage souhaité, quelle que soit la situation de conduite. Deuxièmement, les composants doivent être légers et compacts car la catégorie Formula Student est un concours de conception dans lequel la légèreté est primordiale. Troisièmement, la fiabilité du fonctionnement du système est primordiale. La sécurité du système de direction des roues arrière est fondamentale pour la stabilité du maniement. Toute erreur peut entraîner des conséquences fatales. Il est donc important que les composants électriques soient compatibles.
Les composants maxon répondent à ces trois critères: Les moteurs sont puissants et compacts, la gamme de réducteurs disponible est étendue et les commandes de positionnement et les capteurs sont spécialement conçus pour les moteurs. Les composants utilisés ne présentent aucun problème de comptabilité. Voilà ce qui rend maxon unique et aide à terminer les projets avec succès.

Copyright des images
Fast Forest e.V.