Motores para rehabilitación y prótesis

Dominar el movimiento.

Subir escaleras, atar cordones de zapatos, sostener un tenedor: la imitación de secuencias de movimientos humanos con sistemas mecatrónicos es uno de los desafíos más grandes para los ingenieros. Para obtener movimientos precisos, las empresas más innovadoras confían en los sistemas motores de maxon.

Rehabilitación y prótesis

Tecnología médica del futuro.

Bajo peso, alta potencia, fiabilidad y manejo sencillo: estos son tan solo unos pocos de los requisitos que deben cumplir las prótesis, los exoesqueletos y los equipos funcionales para terapias de rehabilitación y movimiento. El mayor desafío técnico es la necesidad de combinar un par elevado y alta velocidad en un diseño compacto. De ahí la importancia de la elección de los motores eléctricos instalados: maxon trabaja en estrecha colaboración con los clientes para encontrar exactamente el motor adecuado para la aplicación específica.

  • Fiabilidad absoluta
  • Alto rendimiento y excelente densidad de potencia
  • Alto par en una forma compacta
  • Gran dinamismo
  • Motores de alta eficiencia (escasa generación de calor y larga duración de las baterías)
  • Regulación precisa
  • Escasa generación de vibraciones
  • Bajas emisiones de ruidos

Drives

Nuestras soluciones motrices para la medicina de rehabilitación.

Exoesqueletos

Los avances en la robótica y la biomecatrónica permiten que los exoesqueletos con tecnología inteligente ofrezcan asistencia en un protocolo de tratamiento para pacientes con movilidad reducida debido a trastornos neurológicos y musculoesqueléticos. El producto final debe tener la suficiente fuerza para ayudar en los ejercicios físicos, pero no debe ser pesado ni difícil de manejar. Desarrollamos y producimos los sistemas específicos para el cliente o configurados con encoders y motores que se utilizan para ello. maxon ya está familiarizado con los requisitos de este mercado creciente y aprovecha su experiencia adquirida en 20 años de desarrollo de tecnología médica.


    Prótesis

    Las prótesis modernas motorizadas son tecnologías punta en el sector de la biomecatrónica. Esto es debido a que el desafío técnico reside en los complejos requisitos que un producto competitivo debe satisfacer tanto en lo que a hardware como a software se refiere. Lo que se requiere es un par elevado y alta velocidad. A esto hay que añadir el desarrollo de una estructura mecánica que permita crear un dispositivo ligero, compacto y silencioso, así como la capacidad de controlar con precisión todos los mecanismos que reproducen la marcha. De ahí la importancia de la elección de los motores eléctricos instalados y el know-how de la unidad de tecnología médica de maxon para encontrar exactamente el motor adecuado para la aplicación específica.


      Ir a la tienda online

      Nuestras recomendaciones de productos

      En muchos movimientos actúan grandes fuerzas. Sin embargo, al mismo tiempo se requiere un gran dinamismo, ya que los motores deben cambiar constantemente el sentido de giro debido al movimiento. Además, el diseño debe ser compacto para ocupar el menor espacio posible.

      DCX6

      Plataforma DCX

       

      • ∅6 … 35 mm
      • hasta 18 000 r/min
      • hasta 138 mNm
      DC-MAX 22

      Plataforma DC-max

       

      • ∅16 … 26 mm
      • hasta 11 000 r/min
      • hasta 32.7 mNm
      ECX4M

      Plataforma ECX

       

      • ∅4 ... 22 mm
      • hasta 120 000 r/min
      • hasta 34 mNm

      Plataforma ECX FLAT

       

      • ∅22 ... 42 mm
      • hasta 15`000 r/min
      • hasta 106 mNm

      Nuestros reductores ofrecen una máxima potencia con un peso limitado y una baja emisión de ruido. De esta manera, el rendimiento de la prótesis no se ve afectado y la comodidad se incrementa para el usuario.

      GP22_AR

      Plataforma GPX UP

       

      • ∅22 … 70  mm
      • i= 3.9 … 1526
      • hasta 70 Nm 

      Los encoders son imprescindibles para el control dinámico de prótesis. En movimientos normales realizados de forma consciente, los bucles de reflejos interaccionan entre los músculos, los nervios y el cerebro más de 20 veces por segundo. Por ello, en una prótesis o un exoesqueleto se requieren sensores de alto rendimiento para reproducir lo mejor posible las habilidades motorices necesarias.

      ENX_10_EASY_XT_Makro

      ENX EASY

       

      • ∅10 / 16 mm
      • hasta 1024 cpr / 4096 pasos
      • Amplificador de línea RS 422
      TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

      TSX MAG

       

      • para motores DT 38 … 90
      • 2560 cpr 
      • Amplificador de línea RS 422

      Soluciones motrices para la tecnología médica

      Descargar ahora el folleto

      Infórmese acerca de las posibilidades de aplicación en la tecnología médica y descubra más acerca de nuestras series de productos más importantes para prótesis de alta tecnología o exoesqueletos.

      Corporate Blog

      Historias de éxito

      Las prótesis modernas y los sistemas de asistencia mecánicos inteligentes no solo ofrecen a millones de personas una calidad de vida significativamente mejor, sino también inclusión social, participación y autonomía.
      Template DriveTech 1500x1000 maxon et Fourier Intelligencemaxon Inside

      Las empresas maxon y Fourier Intelligence se asocian

      El grupo maxon y Fourier Intelligence han iniciado una asociación estratégica global. La precisión de los sistemas motores de maxon y la robótica de rehabilitación de la startup Fourier Intelligence son una combinación perfecta y se espera que…
      Más información
      title_exoskelet_rexbionicsmaxon Story

      Exoesqueleto robótico: para una mejor calidad de vida.

      Se calcula que en todo el mundo hay aproximadamente 185 millones de personas que necesitan una silla de ruedas a diario. Una empresa con sede en Auckland (Nueva Zelanda) ha desarrollado una tecnología robótica que abre grandes perspectivas para el…
      Más información
      Revival bionics drive.tech 1500x1000maxon Story

      La revolución de las prótesis biónicas.

      Compensar la discapacidad al 100 %: esta es la misión de Revival Bionics. Creada en 2021 después de dos años de trabajo, esta startup desarrolla tecnologías de vanguardia en la biomecatrónica que reproducen la forma de caminar de las personas con…
      Más información

      Cybathlon

      Cybathlon y maxon

      Cybathlon, un proyecto de la ETH de Zúrich sin ánimo de lucro, se define a sí mismo como una plataforma que desafía a equipos de desarrolladores de todo el mundo a crear, con y para personas con discapacidades, tecnologías de asistencia adecuadas para el uso diario. maxon apoya el Cybathlon como patrocinador y socio presentador.

      Preguntas frecuentes

      • ¿Cuál es la holgura del reductor?

        Los reductores de maxon se diferencian por su holgura. Para los reductores estándar, este valor está indicado mediante «Average Backlash» (holgura media) en la respectiva página del producto en nuestro catálogo.

      • ¿Hay reductores sin holgura?

        Los reductores «Zero Backlash» (holgura cero) tienen una holgura muy reducida. Actualmente se está desarrollando un reductor maxon con una holgura muy pequeña (Cycloflex). También es posible integrar los reductores de Harmonic Drive denominados «sin holgura».

      • ¿Cuál es el sentido de giro de los reductores?

        El sentido de giro de los reductores no tiene importancia alguna para la aplicación (CW y CCW, o sentido horario y antihorario)

      • ¿Puede invertirse el sentido de giro de los reductores?

        Los reductores planetarios están diseñados para ofrecer eficiencia, por lo que no es posible invertir su sentido de giro. En algunas circunstancias, los reductores de una o dos etapas pueden invertir su sentido de giro. Sin embargo, esto es imposible para un reductor de tres etapas. Los reductores denominados «sin holgura» tampoco pueden invertir su sentido de giro.

      • ¿Qué gama de resoluciones de encoder hay disponible?

        Las resoluciones de los encoders van desde 1 cpr hasta 65 536 cpr (encoder RIO). También hay disponibles diferentes encoders absolutos (monovuelta, multivuelta) con una resolución de hasta 19 bits.

      • ¿Es posible utilizar soluciones de doble bucle o 2 encoders en un controlador de motor?

        Sí. El EPOS 4 permite utilizar el modo de doble bucle (2 encoders).

      Contacto

      ¿Alguna pregunta más?

      Nuestro equipo médico de expertos está a su disposición.