Sistemas motores para la aviación

Listos para despegar.

Los motores de maxon garantizan una seguridad fiable y un mayor confort en el aire. Nuestra unidad de negocio para aviación desarrolla soluciones motrices específicas formadas por componentes individuales o complejos sistemas técnicos para la aviación civil.

Calidad

En la aviación no hay margen para concesiones.

"Desde actuadores para sistemas de a bordo y equipamiento de cabina hasta sistemas de autopiloto y joysticks con retroalimentación de fuerza o controles de vuelo fly-by-wire, maxon desarrolla los motores requeridos. 
Ya sea como válvulas, bombas, sistemas de control de válvulas de mariposa, motores de antenas o bastidores, los motores eléctricos de maxon satisfacen los complejos requisitos en lo que a eficiencia, bajo peso y máxima precisión se refiere."

  • Un equipo de especialistas en aviación
  • Certificación según EN 9100
  • Catálogo con motores, reductores y sensores comprobados según DO-160
  • Experiencia en desarrollo de software para aviónica según DO-178/254
  • Ciclos de desarrollo rápidos y creación rápida de prototipos
  • Los más altos estándares de calidad, incluidas la gestión de configuración y la obsolescencia

Papel importante en los sistemas de control de aviones.

Hoy en día, en los modernos aviones de medio y largo recorrido hay instalados cientos de sistemas motores. Debido a los estándares de calidad cada vez más altos, así como a los esfuerzos por lograr la mejor eficiencia energética posible y componentes que requieran poco mantenimiento, los actuadores eléctricos están sustituyendo progresivamente a los sistemas hidráulicos o neumáticos en la aviación. Los actuadores eléctricos se encuentran en todas partes a bordo: por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado, donde garantizan temperaturas agradables y aire fresco. La regulación del oxígeno y la presión se realiza mediante pequeñas válvulas y actuadores, la mayoría de ellos con motores planos brushless. Los sistemas motores de maxon desempeñan también un papel importante en los sistemas de control de aviones, por ejemplo, en los sistemas de piloto automático, como es el caso de la regulación de la posición de vuelo y el empuje. 

Desarrollo más rápido mediante componentes estándar. 

Gracias a nuestra larga experiencia en la aviación, hemos sido capaces de estandarizar productos de eficacia probada, lo que nos permite ponerlos a disposición del cliente con mayor rapidez. En nuestros sistemas motores ya están integradas las modificaciones típicas de la aviación, como una lubricación especial, una mayor resistencia o tipos de cable específicos. Todos los componentes han sido comprobados según DO-160G en cuanto a rango de temperaturas, vibraciones y choques, así como humedad del aire, y cumplen las normas de medio ambiente de la industria aeroespacial. Gracias a estas unidades preconfiguradas podemos simplificar los ciclos de desarrollo y acelerar el lanzamiento al mercado para nuestros clientes.   

Nuestras recomendaciones de productos.

Los productos maxon para la industria aeroespacial han sido sometidos, de acuerdo con la norma DO-160G, a pruebas de condiciones ambientales, como fluctuaciones de temperatura, humedad, choques y vibraciones, por lo que también son adecuados para las aplicaciones más exigentes. Gracias a una gama de productos básicos estandarizados es posible acelerar los ciclos de desarrollo, de manera que los clientes puedan disponer con mayor rapidez de productos sofisticados para la industria aeroespacial.  Para obtener más información, diríjase a los expertos locales de maxon.

DCX Aero

 

  • Motor con escobillas compacto y potente
  • Disponible en diferentes tamaños: Diámetros de 10-35 mm
  • Utilizado en Marte

EC-4pole Aero

 

  • Máxima relación entre potencia, peso y tamaño
  • Bobinado para altas temperaturas
  • Probado en condiciones ambientales extremas

EC-i Aero

 

  • Motor dinámico y de alto par
  • Con bobinados con núcleo de hierro
  • Peso y tamaño compactos

GPX Aero

 

  • Última tecnología en reductores planetarios
  • Eficiencia máxima
  • Buena capacidad de accionamiento en sentido inverso

Encoders para la industria aeroespacial

 

  • Serie de encoders rotativos ENX
  • XT = temperaturas extremas
  • Protegido de la humedad

Sistemas motores para la industria aeroespacial

Descargar el folleto ahora.

Obtenga información básica y más detallada acerca de nuestras principales series de productos para el sector aeroespacial.

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

Sistemas motores personalizados

Desarrollados y diseñados siguiendo exactamente las especificaciones. Proyectos de desarrollo del cliente divididos en logros, a la medida de cada aplicación. Actuadores en los que se combinan los mejores componentes de maxon —motores, reductores, encoders— y que se complementan con electrónica de control integrada, carcasas, cables y conexiones. Basta con conectarlos para que estén listos para la tarea asignada. Desarrollo de diseños de electrónica y regulación específicos para la industria aeroespacial. En caso necesario, de forma específica para el cliente de acuerdo con las normas aplicables, como DO-178/254.

Blog corporativo

Historias de éxito

Ofrecemos asistencia a clientes de la industria aeronáutica tanto en aplicaciones sencillas como en complejos proyectos de desarrollo que pueden durar años.
Kitepower_Kitemaxon Story

Energía limpia desde las alturas

El número de turbinas eólicas instaladas para producir energía sostenible sigue creciendo en todo el mundo. Pero ya existe otro método más moderno que aprovecha la energía del viento. Un equipo neerlandés está revolucionar todo un sector industrial.
Más información
Clouds_airplanesmaxon Story

Un motor a 10 000 metros sobre el nivel del mar

En los aviones de pasajeros, numerosos motores eléctricos están asumiendo tareas que solían ser realizadas de forma mecánica o hidráulica. Esta es una tendencia que crece rápidamente. ¡Bienvenidos a bordo!
Más información
Lantal Pneumatic Seat Cushion Detail 2_kleinmaxon Story

Acolchado neumático para un vuelo confortable

La empresa suiza Lantal ha desarrollado un sistema de acolchado neumático que permite a los pasajeros aéreos alcanzar el máximo grado de bienestar. Este sistema sustituye la gomaespuma tradicional del acolchado de los asientos por cámaras llenas de…
Más información

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuál es la diferencia entre el catálogo industrial, el catálogo aeroespacial y un producto específico para el cliente?

    Aunque la tecnología fundamental de maxon se encuentra en todos ellos, los campos de aplicación son diferentes. Mientras que la solución del catálogo ha sido desarrollada según ISO 9001 para abarcar un campo de aplicación lo más amplio posible, en las soluciones del catálogo aeroespacial se han incorporado experiencias y modificaciones de productos acumuladas durante años. Esto hace que sean mucho más robustas y que puedan satisfacer los estrictos requisitos de la aviación. En proyectos específicos para el cliente se desarrollan soluciones a medida. También en este caso se aplica la norma EN 9100 para la industria aeroespacial.  

  • ¿Cómo funciona el sistema de aseguramiento de la calidad?

    Se trata de un sistema de varios niveles que va desde el control de entrada de las piezas individuales hasta el control final al 100 % en la producción. Esto incluye un sistema de gestión de configuración y modificaciones, así como una trazabilidad transparente y una documentación minuciosa para cada lote de producción.

  • ¿Cómo funciona la gestión de configuración y modificaciones?

    En función de los requisitos específicos del cliente, hay disponibles diferentes niveles de gestión de configuración y modificaciones. Las modificaciones que afectan a la forma, el ajuste o la función de un producto se analizan cuidadosamente. Dependiendo del acuerdo alcanzado y del nivel aplicado, se requiere una notificación o una autorización antes de realizar la modificación. Además, ofrecemos una amplia gestión de obsolescencia con comunicación oportuna a los clientes.

  • ¿Puede proporcionar maxon información acerca de la fiabilidad, MTBF y MTTF?

    Sí, maxon dispone de capacidades internas para la creación de datos de fiabilidad y mantenibilidad, los cuales se amplían continuamente. En determinados casos utilizamos nuestra red de socios para crear y suministrar estos datos.

  • ¿Cómo pueden los clientes hacer uso de servicios adicionales, como pruebas de aceptación definidas (ATP), sus informes (ATR), informes de inspección del primer artículo (FAIR), certificados de conformidad (CoC), matrices de cumplimiento, análisis de impacto (FMEA) y evaluaciones de seguridad?

    Además del hardware, maxon también ofrece otros servicios. A petición del cliente, es posible integrar pruebas e inspecciones adicionales con ATP, ATR, CoC o, para el suministro de primeras series, en primer lugar, informes de inspección del primer artículo (FAIR) según AS 9102 (o VDA 2.5). En proyectos de desarrollo se documenta el volumen acordado y se autoriza según la matriz de cumplimiento, de cuyo proceso forman parte los análisis de riesgo, seguridad y fiabilidad.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta más?

Nuestras expertas y expertos en aviación están a su disposición.