Motores para sistemas de seguridad
Seguridad y costes bajo control.
Los sistemas de cierre o las cámaras de vigilancia requieren soluciones de alta calidad, pero también económicas. Sobre la base de la gama modular de productos de maxon, siempre encontramos una solución óptima sin que la calidad y el rendimiento se vean comprometidos.
Llevamos nuestros motores a sus límites.
Los sistemas motores de maxon son muy resistentes: soportan altas vibraciones, temperaturas extremas de -100 °C a +200 °C y brutales cargas. Contamos con un laboratorio de desarrollo propio con cámara de vacío, varios sistemas de simulación de temperatura y clima, y un dispositivo mecánico de pruebas de impacto, que puede generar valores g extremos de hasta 2500 g. Además, en nuestra sala de pruebas de resistencia se comprueba la vida útil de más de mil motores: los motores funcionan aquí durante más de 20 000 horas.
Nuestras recomendaciones de productos.
Sistemas de cierre
En los sistemas de cierre, el espacio es siempre muy limitado. Nuestros motores, muy pequeños pero potentes, son la solución ideal para estos sistemas.
Cámaras de vigilancia
Las cámaras de vigilancia están permanentemente expuestas al viento y a la intemperie. Esto significa que los motores y reductores deben poder funcionar sin fallos en condiciones extremas, como la humedad o la temperatura.
Puertas de seguridad
Los sistemas motores para sistemas de bloqueo y apertura,
así como para cerraduras de alta seguridad en puertas de seguridad deben funcionar a la perfección, con precisión y fiabilidad durante muchos años.
Sistemas móviles de inspección
Los sistemas móviles de inspección o mantenimiento, como las cámaras para robots de inspección de tuberías, están expuestos a duras condiciones ambientales y deben soportar con fiabilidad vibraciones y cargas de impacto.
Preguntas frecuentes
¿Cómo garantiza maxon que se alcanzan los datos indicados en el catálogo?
Una parte de cualquier desarrollo de productos es la validación de datos de los motores o reductores. Los nuevos productos se someten a pruebas exhaustivas en nuestro laboratorio interno. De este modo nos aseguramos de que se cumplen las especificaciones eléctricas y mecánicas.
¿Puede maxon simular el comportamiento térmico en un punto de funcionamiento o ciclo específico?
Sí, tenemos la posibilidad de determinar el comportamiento de cada motor con simulaciones o cálculos.
¿Fabrica maxon controladores específicos para el cliente además de los del catálogo?
Sí. maxon cuenta con un gran equipo de ingenieros de desarrollo de controladores. En nuestra empresa disponemos todo el know-how necesario, desde el diseño hasta la producción de prototipos, lo que nos permite responder de manera flexible a los requisitos especiales de los clientes.
¿Hay un volumen mínimo de pedido para motores o reductores configurables?
No, en principio los productos configurables o con modificaciones estándar del catálogo maxon se pueden pedir a partir de una unidad. Para configuraciones más complejas se requiere un volumen de pedido mínimo de tres unidades.
Contacto
¿Cómo le podemos ayudar?
Nuestros expertos en tecnología de seguridad están a su disposición.

















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54318/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)