Motores para bicicletas eléctricas y sistemas de baterías para la movilidad eléctrica

Sistemas de bicicletas eléctricas ligeros y potentes.

Nuestros motores ligeros especiales, las baterías eficientes y las modernas interfaces y apps ofrecen un sistema perfectamente adaptado para bicicletas eléctricas. La tecnología de maxon está diseñada para ofrecer una máxima potencia en un espacio mínimo. Con eficiencia y fiabilidad absoluta. 

BIKEDRIVE AIR S

El motor de bicicleta eléctrica full-power más ligero.

maxon ha desarrollado un sistema de bicicleta eléctrica ligero, con motor central, que puede integrarse discretamente en el cuadro. El sistema compacto permite el uso de diseños de cuadro tradicionales para bicicletas gravel eléctricas de 10,5 kg y bicicletas eléctricas de montaña con suspensión total de 15,5 kg. Desarrollamos y fabricamos nuestras unidades de accionamiento e-bike en Suiza, en colaboración con fabricantes de bicicletas líderes a nivel mundial.

  • Adecuado para bicicletas gravel, urbanas y de montaña
  • Peso de la unidad motriz: 2 kg
  • Par máximo: 90 Nm
  • Batería: 400 Wh o 600 Wh
  • Range Extender: 250 Wh
  • Sensación de conducción especialmente natural

BIKEDRIVE AIR

El sistema de bicicleta eléctrica eficiente.

maxon ha desarrollado un sistema para bicicletas eléctricas con un motor central ligero que puede integrarse en el cuadro de forma invisible. El sistema compacto permite el uso de diseños de cuadro tradicionales para bicicletas eléctricas de carretera de 10,5 kg y bicicletas e-MTB trail con suspensión total de 15,5 kg. Desarrollamos y fabricamos nuestras unidades de accionamiento e-bike en Suiza, en colaboración con fabricantes de bicicletas líderes a nivel mundial.

  • Adecuado para bicicletas de carretera, gravel, urbanas, infantiles y de montaña
  • Peso de la unidad motriz: 1,9 kg
  • Potencia: 250 W
  • Batería: 250 Wh y Range Extender 250 Wh
  • Sensación de conducción especialmente natural

Certificaciones

Contamos con las certificaciones SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

Lo que cuenta para nosotros es la precisión, la calidad constante y la seguridad. Los productos maxon cumplen fácilmente estos requisitos. Desde las especificaciones del cliente hasta el producto acabado, nuestra prioridad es siempre una máxima calidad. Como proveedor líder:

  • Cumplimos todos los requisitos normativos para un sistema de gestión de la calidad.
  • Cumplimos la norma internacional de calidad para el sistema de gestión medioambiental.
  • Disponemos de nuestro propio laboratorio de pruebas para simular condiciones extremas.
  • Estamos sujetos a un proceso continuo de evaluación y mejora.
  • Nos sometemos a auditorías anuales.

maxon Movilidad eléctrica

maxon también aplica en otras áreas de la movilidad eléctrica la experiencia adquirida en el desarrollo del sistema de bicicletas eléctricas BIKEDRIVE. Por ejemplo, en sistemas motores para patinetes y triciclos eléctricos, en motores personalizados para deportes profesionales y extremos, pero también en motores para sillas de ruedas eléctricas y vehículos terapéuticos. Porque también en estas aplicaciones se necesita una combinación de motor, reductor y gestión de la batería que funcione de forma precisa y fiable.

Nuestras recomendaciones de productos

La unidad de tracción de la bicicleta eléctrica consta de un motor BLDC de rotor interno y un engranaje planetario de alto rendimiento y bajo ruido. El factor Q comienza en solo 155 mm. La electrónica y los sensores integrados garantizan un soporte sensible en todas las situaciones de conducción. El innovador y patentado mecanismo de rueda libre no presenta resistencia perceptible, ni al pedalear hacia atrás ni al circular sin asistencia eléctrica. Se pueden instalar platos de carretera o de MTB.

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Unidad motriz AIR S

 

  • Par máx.: 90 Nm
  • Cadencia de pedaleo máxima permitida: 130 r/min 
  • Velocidad: 25 km/h or 20 mph  
  • Peso: 2 kg
Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Unidad motriz AIR

 

  • Par máx.: 40 Nm 
  • Cadencia de pedaleo máxima permitida: 115 r/min 
  • Velocidad: 25 km/h/20 mph 
  • Peso: 1,9 kg

La batería de iones de litio está integrada permanentemente en el tubo diagonal. Combina un peso reducido con una capacidad energética de 250 Wh, 400 Wh o 600 Wh, comenzando desde solo 1,4 kg.

Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batería AIR S

 

  • Tensión: 36 V  
  • Capacidad: 400 Wh o 600 Wh
  • Tiempo de carga: 4 h   
  • Peso: 1.8 kg o 2.8 kg
Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batería AIR

 

  • Tensión: 36 V 
  • Capacidad: 250 Wh 
  • Tiempo de carga: 3,5 h 
  • Peso: 1,4 kg 

El Range Extender ofrece 250 Wh adicionales de potencia.  Funciona como un cargador y carga la batería integrada. El Range Extender puede colocarse en un portabotellas BIKEDRIVE AIR o AIR S e integrarse en el sistema mediante un cable, o bien transportarse en una mochila.

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

Range Extender

 

  • Tensión: 36 V
  • Capacidad: 250 Wh
  • Tiempo de carga: 3 h  
  • Peso: 1.6 kg  

Un elemento de mando proporciona un control total de la bicicleta eléctrica y puede conectarse mediante Bluetooth (BLE) con el smartphone o mediante ANT+ con otros dispositivos de Garmin, Sigma u o-synce. La app permite personalizar los tres niveles de asistencia. Hay tres modos de conducción ajustados de fábrica: Cruise (viento de cola suave), Push (modo deportivo), Blast (gran potencia para terrenos escarpados). De manera opcional, se ofrecen palancas de cambios discretas e intuitivas para los manillares de las bicicletas de ruta y montaña.

Bikedrive-Air_HMI_ISO

Interface

 

  • Indicador de la batería (SOC) 
  • 3 niveles de asistencia
  • Bluetooth (BLE) y ANT+ 
  • Interruptor de luz (opcional)
Current_Design_1

Conectividad

Apps para ciclistas y distribuidores.

Con la app maxon Connect, el smartphone se convierte en el centro de mando: Los niveles de asistencia de la bicicleta eléctrica pueden ajustarse individualmente y todos los datos importantes se pueden ver directamente en el panel de instrumentos. Gracias a ANT+ o Bluetooth (BLE), también se pueden conectar fácilmente otros dispositivos, como Garmin, Sigma, o-synce, etc. Los concesionarios disponen de una intuitiva app de servicio técnico.

Más información

Informes de aplicaciones

Historias de éxito

Más rápido, más lejos, más flexible: los motores maxon mejoran la movilidad de las personas. Ya sea en bicicleta o subiendo escaleras. 
triathlon_3maxon Story

Cuando cada décima de segundo cuenta.

El triatlón y la contrarreloj tienen cada día más adeptos. Hay gran demanda de componentes e innovaciones tecnológicas tales como el cambio electrónico en la lucha por arañar segundos en la línea de meta. El cambio electrónico EPS (Electronic Power…
Más información
Scalevo_mitFahrerimaxon Story

Una silla de ruedas para llegar a todas partes

Estudiantes de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich han desarrollado una silla de ruedas que puede subir escaleras gracias a los motores brushless de maxon motor. ¿Es este el medio de transporte del futuro para personas con movilidad reducida?
Más información
RWS transparentYoung Engineers Program

Dirección activa de las ruedas traseras

¿De qué se trata?
Más información

Contacto

¿A qué reto se enfrenta usted?

Nuestro experto en movilidad eléctrica está a su disposición.