Precision electric drivespara la tecnología médica.

Más información
maxon_Katalog_Visual_2021

Precision Drive Systems

Fabricamos accionamientos personalizados.

Motores DC y brushless, reductores, encoders, electrónicas de control, sistemas mecatrónicos y mucho más. Todo de un mismo proveedor. Todo con una calidad única. Desde prototipos individuales hasta grandes series.

Ir a la gama de productos

Tienda online de maxon

Seleccionar. Configurar. Comprar. Encuentre el accionamiento perfecto en la tienda online de maxon.

Ir a la tienda

Historias de éxito

Nuestros motores mueven el mundo.

Ya sea en la fábrica inteligente del futuro, en la carretera, en el aire, en el quirófano o en el espacio, los motores maxon se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que no es posible renunciar a precisión, eficacia, fiabilidad y alta potencia en un espacio mínimo.

  • Kenshiromaxon Story

    Kenshiro: un corpulento robot con 160 músculos.

    Cerca de 100 motores brushless de maxon motor sin escobillas garantizan movimientos similares a los humanos en este robot, que tiene una altura de 1,58 metros. El robot humanoide controlado por tendones y traído al mundo por la Universidad de Tokio…
    Más información
  • maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

    Motores DC con escobillas para altas temperaturas

    Los motores capaces de funcionar a altas temperaturas ambiente no son una novedad para maxon. La gama de motores DC brushless HD (Heavy Duty), desarrollada para funcionar a una temperaturas ambiente de hasta 200 °C, lleva más de una década en el…
    Más información
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Inside

    Más allá del tiempo

    La artista taiwanesa Chen Hsiangfu ha creado una interpretación poética de la relatividad del tiempo. Su obra Más allá del tiempo se muestra en la tienda insignia de Starlux Airlines en Taipéi, envuelta en una atmósfera extraterrestre. Los motores…
    Más información

Nuevos Productos 2025

Nuestras últimas innovaciones

En nuestro video anual de nuevos producto, maxon presenta las últimas incorporaciones a su catálogo. Destacamos el motor brussless EC frameless DT 50 sin bastidor; nuestro controlador compacto EPOS4 Module Compact 60/20 STO, que combina rendimiento y seguridad; el IDX70, la solución perfecta para robótica, cobots y AGVs; el último controlador MiniMACS con interfaz Profinet; y nuestro reductor Strain Wave, ahora disponible en nuevos tamaños.

Noticias

Últimas notas de prensa.

  • Comunicado de prensa

    maxon impulsa las inversiones en investigación a pesar de la caída de las ventas

    La fortaleza del franco suizo, la difícil situación económica y los efectos tardíos de la pandemia de Covid-19 se reflejan en los resultados del grupo maxon en 2023; las ventas ascendieron a 664,4 millones de francos suizos el año pasado. Los…
    Más información
  • Keyvisual_Catalog_EN_2026_OnMedia Release

    Ya está disponible el catálogo maxon 2026/2027 completamente renovado

    maxon ha renovado por completo su catálogo. La nueva estructura está diseñada para facilitar el acceso a los productos y aplicaciones, al tiempo que ofrece una visión general más clara de la compañía, sus mercados y sus capacidades tecnológicas.
    Más información
  • StrainWaveGear_2Media Release

    maxon en la feria SPS 2025: Nuevos accionamientos para robótica, automatización y movilidad

    En la feria SPS del 25 al 27 de noviembre de 2025, maxon presentará una amplia gama de nuevos productos. Desde actuadores robóticos totalmente integrados hasta potentes accionamientos y electrónicas de control: una variada cartera tecnológica espera…
    Más información

Carrera profesional

Únase a nuestro equipo.

Impulsamos tecnologías de vanguardia y, a través de ellas, creamos valores sostenibles para nuestros socios y para el mundo en el que vivimos. El grupo maxon ofrece interesantes oportunidades en todo el mundo para iniciar y progresar en su carrera. 

maxon0679_DL_13cm9cm

Empresa

Pasión por la calidad y la innovación. Desde 1961.

Creemos que la tecnología puede hacer del mundo un lugar mejor para todos. Por eso, maxon apuesta desde 1961 por la máxima calidad e innovación. Como fabricante líder de accionamientos eléctricos de precisión, operamos en todo el mundo y contamos con 3200 empleados en 41 países. Aquí encontrará más información acerca de nuestros valores, nuestros altos estándares de calidad y nuestra historia. 

maxon1118_DL_13cm9cm

La innovación que te mueve, directamente en tu bandeja de entrada

Suscríbase ahora a nuestra newsletter

Hands holding a tablet displaying the maxon mail interface

Sea el primero en descubrir los nuevos accionamiento maxon, las innovaciones de productos, las aplicaciones más interesantes, las tendencias tecnológicas, los anuncios de eventos y los proyectos que marcan tendencia a nivel mundial.

Regístrate aquí