maxon Story
Actuadores de presión compensada


maxon Aquatic Solutions, como parte del grupo global maxon, ha lanzado recientemente una gama de compensadores de presión para vehículos operados por control remoto (ROV, por sus siglas en inglés) y vehículos submarinos autónomos (AUV). Estos vehículos están compensados para funcionar a profundidades de hasta 6000 m y son muy eficientes y fiables.
maxon cuenta ya con productos de propulsión y ha visto aumentar recientemente el número de solicitudes de actuadores submarinos de presión compensada. «Los clientes nos pedían propulsores, pero sin hélice», explica el equipo de Aquatic Solutions. «Los escuchamos y desarrollamos una gama adaptada a sus necesidades».
Un cliente se puso en contacto con maxon para una aplicación de inspección submarina. Las unidades accionaban sensores para monitorizar la corrosión en los distintos tipos de estructuras submarinas.
A partir de las especificaciones detalladas, se consiguió una combinación de motor y reductor que cumplía los requisitos de salida de la alimentación de entrada. Después les tocó el turno a los ingenieros de diseño, que tenían que empaquetarlo en una carcasa con baño de aceite y realizar las demás modificaciones que el cliente había solicitado. El resultado fue un diseño de alto nivel que se envió al cliente para su aprobación.
Muchas industrias están abandonando los sistemas hidráulicos y adoptando los electromecánicos. maxon ofrece actuadores lineales y rotativos para el ámbito submarino. Las soluciones rotativas pueden ser solo de motor para aplicaciones de gran velocidad y bajo par, o de motorreductor para aplicaciones de menor velocidad y mayor par. Utilizando los productos con transmisión por husillo de maxon también podemos ofrecer actuadores lineales que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones de velocidad y carga, como pinzas, manipuladores, actuadores para aletas y propulsión.
maxon tiene una gran experiencia en el suministro de productos para entornos muy exigentes, ya sean submarinos, subterráneos, aéreos o en Marte. Estos entornos plantean multitud de retos, como impactos y vibraciones, vacío y altas y bajas temperaturas. maxon ha invertido en un amplio conjunto de equipos de prueba para validar sus productos en estas exigentes condiciones.
Para nuestros clientes es importante que maxon siga siendo una opción segura a la hora de suministrar productos de calidad alta y constante que funcionen allí donde nuestros clientes los necesiten.