Media Release 2026/08/04
展覽回顧|maxon 精彩亮相 2025 漢諾威工業博覽會 (Hannover Messe) :全新精密馬達、靈活控制系統與整合式機器人技術

從機器人到工業自動化,再到醫療技術 — 精密驅動系統是實現高性能運作的關鍵。maxon 於2025 年 3 月 31 日至 4 月 4 日參加了德國漢諾威工業博覽會 (Hannover Messe),並在現場展示多項創新產品,為工程師與開發人員提供更多技術應用上的可能性。
軸向減速機:精密且高度整合的設計
在本次展覽中,maxon 推出了全新無背隙「諧波 (Strain Wave)」軸向減速機 GSW 系列,擴展其高精度驅動產品組合。GSW 55 A 與 GSW 62 A 兩款型號具備高扭力傳輸與高度整合設計,特別適用於機器人與自動化應用。無背隙齒輪設計確保精準定位,對於需要動態精密運動的高階機械工程與自動化系統而言,為不可或缺的技術優勢。
ESCON2 & MicroMACS6: 靈活的馬達與運動控制器
maxon 在展會中也展示了 ESCON2 系列伺服驅動器,這是一套高效能、運轉平穩的速度控制方案,即使未搭載高解析度編碼器的驅動系統,系統依然也能穩定運行。此系列產品從輕巧型 ESCON2 Nano 24/2(48/144 W)到高功率 ESCON2 Compact 60/30(1800/3600 W)的多樣化選項,並提供廣泛的控制介面,適用於各種應用領域。
此外,maxon 亦展出 MicroMACS6 運動控制器 — 一款可編程、最多可控制六軸的模組,其高度整合設計可實現複雜的運動控制流程,非常適合用於高精度自動化領域。
HEJ 關節模組: 為機器人應用量身打造的整合式驅動系統
HEJ(High Efficiency Joint,高效能關節)模組化系統亦為本次展出重點之一,專為機器人與外骨骼應用設計。馬達、減速機、電子與感測元件的一體化設計,可大幅降低開發與整合成本。目前推出的 HEJ 70 與 HEJ 90 兩款型號具高度整合架構、高動態性能,並搭載現代阻抗控制與整合式扭力測量功能,有助於建構靈活且模組化的機器人系統。
技術的傳承與創新
超過六十年來,maxon 持續投入高精度驅動系統的開發,以滿足最嚴苛的應用需求。本次展覽除展示最新驅動技術外,現場亦展出幾項歷年經典產品,呈現驅動技術的演進與創新傳承。
回顧 maxon 於 2025 年漢諾威工業博覽會的精彩展出!
maxon 在此次的展覽中帶來了一系列最新驅動解決方案,吸引了來自各地產業專家的關注與交流。
全新電子產品型錄請參考: maxon Product Range 2025/26,歡迎持續關注並探索更多應用可能性。