用於水下載具的驅動技術

水底下的最高性能

在海平面以下深處,我們的螺旋槳推進器和執行器尤其能大展身手:maxon 為高效水下系統提供的驅動技術幾乎免維護,結構尺寸極為精實且輕盈,並具有防腐蝕的特性。

深海技術

更小、更輕、同樣強勁

maxon 的驅動模組非常適合用於結構精實的迷您型遠端控制或自主水下載具,或是任何必須承受深海中高達 600 bar 壓力的嚴苛環境的應用。由於馬達的結構非常精簡,因此也經常被用在例如操縱器、機器人夾爪,或是攝影機、光照和感應器控制器等許多水下應用中。 

  • 最大潛水深度達 6000 公尺
  • 精實堅固的結構
  • 無需短期保養維護
  • 可連續運行長達 1000 小時
  • 工作壓力範圍達 600 bar
  • 無腐蝕(聚甲醛和鈦金屬)

螺旋槳推進器: 更安全的水下作業

耐用可靠的驅動技術對於保證水下任務的安全性不可或缺,而且必須能夠長期承受侵蝕性鹽水和巨大的環境壓力。因此,我們專門針對深海應用開發了螺旋槳推進器。

這些推進器有助於各種任務順利完成,例如檢驗、維修和分析作業,以及研究和安全方面的工作。其中包括檢查石油平台或離岸風力發電機的樁基、檢驗海底能源管線和纜線、檢查天然氣和石油管線以及密封鑽孔狀態,或是用於環境分析工作。

另一個日漸重要的領域則是海床的大規模製圖與地質和火山學研究調查,這對於例如日後的天然資源開採具有極大的重要性。

我們的產品推薦

maxon 螺旋槳推進器是適合遠端控制和自主水下載具的可靠水下驅動模組。它們的潛水深度最深可達到 6000 公尺,並且採用性能極高的防水 BLDC 馬達。此外,它們能夠大幅延長水下載具的運作時間。如此一來,自主水下載具便能夠以同樣的電池電力行駛更長的距離。

MT 20

 

  • 功率: 36 VDC / 4.7 (8.0) ADC             
  • 繫纜樁推力 1.3 (2.2) kg                     
  • 鹽水中重量:130 g
     

MT 30

 

  • 功率: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • 繫纜樁推力 3.7 (6.3) kg                    
  • 鹽水中重量:262 g
     

MT 40

 

  • 功率:48 VDC / 20 (29) ADC            
  • 繫纜樁推力 7 (10.7) kg                   
  • 鹽水中重量:540 g
     
MT70

MT 70

 

  • 功率: 48 VDC / 17.6 ADC
  • 最大繫纜樁推力:16.8 kg
  • 鹽水中重量:2830 g
     

為了能夠補償水下深處的壓差,maxon 的壓力補償器是水下驅動模組中的一個重要元件。從海面一直到水下最低深度,壓力補償功能都可以使液壓系統維持在略微超壓的穩定狀態。

MC30_2

MC 30

 

  • 油量: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • 鹽水中重量:30 g     
     
MC70_2

MC 70

 

  • 油量:50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • 鹽水中重量:71 g
     

maxon 執行器可以產生旋轉運動,為水下應用提供最理想的驅動基礎。
若有需要,我們可以為您檢視是否需要額外調整,例如軸的型式、主軸、特殊減速比等。 
執行器的運作方式和應用範圍基本上與 maxon 推進器相同,因此也很適合用於深海應用(最大壓力 600 bar /最大深度 6000 m)。
 

MA 20

 

  • 36 VDC,0.13 Nm 
  • 4500 rpm
  • 鹽水中重量:130 g                       
     

MA 30

 

  • 48 VDC,0.5 Nm
  • 2500 rpm
  • 鹽水中重量:262 g               
     

MA 40

 

  •  48 VDC,1.1 Nm
  • 2500 rpm
  • 鹽水中重量:540 g                          
     

MA 70

 

  • 48 VDC,4.4 Nm
  • 2000 rpm
  • 鹽水中重量:2830 g
     

客製化服務

一站式供應

maxon 提供客製化水下驅動模組,完全針對具體應用的需求開發和製造。為此,我們採用模組化系統,其中包括無刷水下 DC 馬達、行星式減速機和控制器,以及機殼和一組螺旋槳。這些模組專為在海水中使用所設計,主要材料為鈦金屬和塑膠,因此不會受鹽水侵蝕,並且能夠承受高達 600 bar 的壓力。我們的專家很樂意為您提供關於特製解決方案的建議。

的水下載具驅動技術

立即下載手冊

初步認識我們的水下驅動模組應用範圍,並進一步瞭解各種配置可能性和閱讀有趣的應用範例。

故事

看不見的資源

海面下深藏著許多秘密:尚未發現的深溝、怪異的生命型態、寶貴的蘊藏原料。為了發掘這些奧秘,一家挪威公司開發出一種能夠將海床照得通亮的技術。

更多資訊

應用報告

成功故事

無論是清掃還是尋寶,maxon 驅動模組在水底也能辛勤可靠地運作。地表已非極限。
Halle_webmaxon Story

水下新世界

不萊梅機器人創新中心的工程師們一直在研究水下機器人,它們旨在幫助我們更瞭解世界上的海洋,未來甚至還可能進入其他行星的深水地帶。
更多資訊
Ibass_2011_05_01_Blick_ins_Rohr_mit_Grat_und_Schleifstein_16x24maxon Story

十二輪水底檢測機器人。

在檢查發電廠輸水管線時,人員敏銳的感官和熟練的技術是不可或缺的。同時,為了能夠潛入達20公尺的深處,機器人也必須具備最佳性能。新型海水操機能夠進入水底管路,並對其進行詳細檢查。機器人的動態驅動裝置的動力來自maxon motor的RE系列馬達。
更多資訊
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

隱藏資源

海洋的表面下隱藏著許多秘密——未探索的深處、怪誕的生命形式和寶貴的資源。為了找到這些資源,一家挪威公司開發出了一種技術,旨在對海底進行更詳細的掃描。
更多資訊

常見問題

  • maxon 各種推進器的推力 (Thrust [kg]) 有多高?

    資料中列出了兩個方向的繫纜推力。也可在本頁面的「產品推薦」之下找到相關 maxon 推進器的詳細規格表。

  • maxon 推進器的價格為何?

    價格取決於數量和尺寸。推進器 MT 20 自 1,000 個起單價為 840.00 €。

  • maxon 推進器在水深較淺之處也需要補償器嗎?

    需要。推進器一律需要補償器,因為整套系統中充滿油液。補償器的作用在於補償因溫度和壓力變化而改變的油液體積。

  • 是否可將多個推進器整合在同一套液壓系統中?

    原則上可以採用液壓方式操作多個推進器或海事用驅動模組。一個補償器可用於幾個驅動模組,取決於水深和 maxon 驅動模組的尺寸規格。若有任何疑問,請與我們聯繫。

  • maxon 推進器或海事用驅動模組是否能夠客製化調整?

    可以。我們可以提供客製化調整服務。歡迎洽詢!

聯絡我們

我們能為您做些什麼?

我們的海事應用專家很樂意為您服務。