都市空中運輸的驅動系統

未來的通勤方式——maxon 一路相伴。

在人口稠密的城市地區,所謂的空中計程中即將扮演重要的角色。這個汽車與航空航太技術的組合,對於通勤者的未來極具開創性。maxon 在這個領域中都擁有廣泛深厚的經驗,因此是運動控制專案的理想合作夥伴。現今受到大型飛機採用的 maxon 執行器,也非常適合用於空中計程車,並且符合航空航太領域的要求。 

我們利用專長帶領您進入全新的飛行高度。

maxon 擁有累積多年的深厚經驗,非常熟悉航空航太工業的需求,對於這個全新的市場已做好萬全準備。maxon 也致力促進創新能力,並以完美結合靈活性和成熟技術的產品,為年輕的 UAM 業者提供最佳支援。無論您希望使用來自傳統航空領域的現有解決方案,或是想專為這個市場開發新的執行器,我們都能夠和您一起為您的 UAM 專案找出最合適的解決方案。

我們提供:

  • 靈活變通、敬業熱忱的航空航太專家和專案經理
  • 從規格制定階段到快速製作原型,再到全面投入量產以及更多服務,專案期間全程支援
  • 獲得 EN 9100 認證
  • 一系列已通過 DO-160 測試的馬達、減速機和感應器
  • 遵循 DO-178/254 開發航空電子軟體和硬體經驗
  • 最高品質標準,包括配置和陳廢管理

永續環保的解決方案造福明日都市。

根據估計,至 2030 年,大約 60% 的人類將居住在城市裡。然而,如今的都市生活卻也代表著機動性。想要擺脫瀕臨崩潰的壅塞交通,向上轉移是一條可行的出路。透過都市空中運輸將部分交通運輸從地面轉移到空中,是未來航空航太領域最令人翹首以待的發展之一。maxon 在飛行安全驅動系統的研發和認證方面擁有數十年的深厚經驗,成為新興 UAM 業者的合作夥伴。我們的驅動模組可有效協助我們的客戶縮短運輸時間、降低營運成本並減少都市空間內的二氧化碳排量。 

 

使用目錄元件快速開發。

我們的航空航太產品均已通過驗證且予以標準化,因此我們能夠快速地為 UAM 客戶提供高效的驅動解決方案。我們的驅動系統中已包含了專門針對航空應用所進行的典型調整,例如特殊潤滑系統、更堅固的結構或特殊導線類型。所有組件都依據 DO-160G 標準就溫度範圍、抗振動和抗衝擊以及空氣溼度等方面測試合格,並符合航空航太工業的環保標準。 

配置

當願景成真。

實現 UAM 願景需要的是無縫整合不同的科技。電動驅動系統專家 maxon 將最現代化的科技擴展應用到都市空中運輸領域,並將傳統航空航太的協同作用注入這個全新的市場。客戶在開發和生產配備或不配備感應器和電子系統的執行器、閥門驅動系統、電傳飛控元件或機上通訊系統時,都能受益於我們的專長。

我們的產品推薦。

maxon 航空航太產品均依據 DO-160G 標準指定的環境條件受到測試,例如溫度波動、溼度、衝擊和振動,因此也適合用於要求最嚴苛的應用。透過採用標準化基本產品系列,可以加速開發循環,因此客戶能夠更快獲得成熟的航空航太產品。 

DCX Aero

 

  • Powerful, compact brushed motor
  • Available in different sizes: Diameters 10–35 mm
  • Used on Mars 

EC-4pole Aero

 

  • 最高的功率與重量和尺寸比例
  • 耐高溫繞組
  • 通過極端環境應用實測

EC-i Aero

 

  • 靈活的高轉矩馬達
  • 搭載鐵心繞組
  • 尺寸重量精實

GPX Aero

 

  • 最新行星減速機技術
  • 最高效率  
  • 良好反向驅動能力 

用於航空航太的編碼器

 

  • ENX 旋轉編碼器系列
  • XT = 極端溫度
  • 具防潮效果

執行器

我們將硬體和軟體開發合而為一。我們用於 UAM 執行器配備客製化電纜束和插頭,以及針對客戶介面專為直接整合至飛機所設計的外殼,因此具有非常優異的系統整合能力。

航空航太驅動系統

立即下載傳單。

歡迎您一覽產品內容,進一步瞭解我們最重要的航空航太產品系列。

GettyImages-178580581_1

都市空中運輸(UAM)

未來的運輸交通工具。

maxon 銷售人員的重要任務之一,是預言未來。為了能預言這個世界在五年或十年後需要哪些應用,我們必須前瞻性長遠思考。我們的前方是令人振奮的未來。首先是商用無人機市場蓬勃發展,maxon 在不久之前開發的無人機系統已進入試飛階段。再者,城市空中運輸(UAM)市場也急速擴展。 

常見問題

  • 執行器是什麼?maxon 可提供哪些解決方案?

    執行器結合多種不同的驅動技術,進而推動整套系統。此外,還可搭配位置感應器和控制電子系統作為輔助,以實現高度精確和/或極為動態的運動。執行器可經由通訊介面為主系統提供即時資料。我們的產品組合包含所有用於開發和製造客製化執行器所需的重要組件和技術。

  • maxon 的工業用產品是否適合 UAM 應用?

    是的。maxon 在將高品質工業用現成馬達改裝成適用航空航太市場的版本方面擁有多年豐富經驗;而且在進行改裝時講求盡可能不影響原始產品功效。

  • maxon 是否能協助客戶開發專用的執行器?

    可以。maxon 的航空航太業務部門擁有高度專業的團隊,其中的專案管理、系統和品質技術、電子系統和軟體工程等團隊都會在開發客製化執行器時有所貢獻,以期充分達成所有客戶要求。

聯絡方式

您有任何疑問嗎?

我們的 UAM 專家很樂意為您服務。