Media Release 2026/08/18

maxon 創新產品和技術升級

6 maxon Product News Video still

2024年秋季,maxon隆重推出一系列創新產品與技術升級。無論是僅16mm直徑的精密馬達、輕鬆整合於狹小空間的控制器,還是堅固可靠的機器人模組——這些備受期待的新產品,均在我們的年度產品影片中精彩呈現。

maxon 全新焦點產品影片已上傳至Youtube平台,觀看影片

以下為您整理maxon新產品的詳細介紹:

ECX PRIME 16 L

隨著 ECX PRIME 16 L 的推出,maxon 的產品組合中又新增了一款強大的 PRIME 馬達系列。採用無鐵心繞組和4極轉子設計,具備穩定的速度特性。

長度 53mm 的 ECX PRIME 16 L 也具有高達 25 mNm 的高扭力和達 40,000 rpm 的高轉速。

我們也首次推出直徑為 16 mm 的 4 極馬達,並提供可高溫消毒版本,適用於醫療手工具。

ECX PRIME 16 L 無齒槽效應,可與其他各種 maxon 元件靈活組合,為各種應用提供最佳的驅動系統。

ECX FLAT 產品系列

ECX FLAT 是整合了電子元件的緊湊型無刷馬達,直徑從 22 mm 到 42 mm,是有限空間條件下的理想選擇。作為外轉子馬達,每分鐘可達 15,000 轉。根據不同的尺寸,也可以搭配減速機和編碼器。

採用先進的繞組技術和高性能稀土磁鐵,ECX FLAT 有絕佳的扭力尺寸比。可提供具有最佳性價比的標準版本,或需要最佳性能的高扭力版本。

ECX FLAT 現在也提供整合電子元件的版本。可透過數位和類比輸入輸出輕鬆控制。優勢在於可直接線上設定內建速度控制器的功能與參數。

ESCON2 控制器

隨著 ESCON2 伺服控制器和全新 《 Motion Studio 》軟體的推出,maxon 打造了一個靈活的平台。ESCON2 控制器基於最新的半導體和 PCB 製造技術。提供前所未有的功率密度、扭力和速度控制性能。控制器採用模組化設計,可輕鬆整合到各種應用中。

ESCON2 控制器應用範圍廣泛 - 從基礎的應用(如風扇或幫浦)到 AGV 和手持設備中精密 CANopen 系統。而新增加的成員 ESCON2 Nano 24/2 適用於高度微型化的應用。

除了控制器之外,maxon還公布了全新開發的 《 Motion Studio 》軟體,可以用來配置所有的ESCON2和現有的ESCON產品。

IDX 70 搭配 Parvalux GB65 減速機

maxon IDX 70 是一款緊湊、強大的直流無刷馬達,內建 EPOS4 控制器和堅固的外殼。它提供高達 750 W 的功率和 6000 rpm 的轉速,並具有 IP65 的防護等級,適用於機器人、自動化和物流等要求嚴苛的應用領域。IDX 70 支援 EtherCAT 和 CANopen 通訊,易於設定。整合式溫度感測器可防止過熱,並確保持續安全運作。

結合 Parvalux 的 GB65 直角減速機,IDX 70 是農業、醫療和倉儲自動化應用的理想選擇。減速機的扭力最高可達 300 Nm,安靜運行、高效率,並具有 IP67 防護等級。

HEJ90 機器人模組

High Efficiency Joint 90 是專為機器人應用的全整合型驅動模組。它包含所有必要的子系統,包含電子元件、馬達、減速機和編碼器。HEJ90 採用全密封式,防震防水設計,支援長時間穩定運行,必要時還可啟動主動散熱。堅固耐用的特性、先進的控制選項和較長的使用壽命,是所有機器人應用的理想選擇。可搭配模擬模型進行精確的系統規劃和最佳化。

更多資訊

詳細資料請洽詢maxon媒體部門:

電話: +41 41 662 43 81

電子郵件: media@maxongroup.com

圖片

與本新聞稿相關的圖片可點擊本新聞稿開頭的下載按鈕進行下載。這些圖片僅能用於maxon的相關報導。

關於maxon: 致力研發並生產高品質驅動模組的瑞士專家

maxon是精密電機和驅動系統的領先供應商,為醫療技術、工業自動化、航空航太、移動和機器人等領域的客戶開發量身定製的驅動解決方案。這家瑞士公司成立於 1961 年,由 Braun 家族所持有,總部設在瑞士 Obwalden, Sachseln。maxon 集團在全球九個生產基地擁有約 3300 名員工,並在超過 40 個國家設有銷售據點。