Entraînement pour pompes et dosage de médicaments

Lorsque l'on est au microlitre près.

Le génie médical a besoin de dispositifs pouvant doser en toute précision les médicaments d’importance vitale. Compacts et fiables, les moteurs maxon utilisés en combinaison avec des réducteurs et des codeurs silencieux garantissent une précision maximale sur les pompes et les systèmes de dosage des médicaments.

Entraînement pour pompes et dosage de médicaments

La qualité suisse jusque dans les moindres détails.

Qu’il s'agisse de quelques millilitres par heure ou d'un litre entier, le dosage des médicaments via les pompes à perfusion doit être extrêmement précis, fiable et régulier. Les entraînements maxon sont utilisés par les fabricants leaders dans les pousse-seringues ou les pompes péristaltiques.

  • Courbe caractéristique linéaire, excellentes propriétés de réglage
  • Performances élevées et haute densité de puissance
  • Moteurs très performants avec un faible dégagement de chaleur
  • Faible niveau de vibrations et d'émissions sonores
  • Faibles perturbations électromagnétiques
  • Longue durée de vie

Certifié

maxon est certifié selon SN EN ISO 13485.

Nos solutions d’entraînement pour pompes médicales et systèmes de dosage de médicaments répondent toujours aux besoins spécifiques des clients, conformément aux exigences de la norme ISO 13485. Les sites de production sélectionnés pour ce segment de marché sont également certifiés selon SN EN ISO 13485.

  • La fabrication de dispositifs médicaux réduit les éventuels risques pour les patients
  • La traçabilité des processus et des matières premières est assurée
  • Les moteurs et les entraînements peuvent être certifiés selon les normes UL ou CSA

Drives

Nos solutions d’entraînement pour pompes et systèmes de dosage.

Medikamenten-Dosiersystem_

Pompes pour le dosage des médicaments

Combinés à des réducteurs et des codeurs silencieux, les moteurs DC compacts et fiables acheminent les médicaments d'importance vitale, comme par exemple l’insuline, de manière fiable et précise. La grande efficacité et la sûreté de fonctionnement des entraînements maxon permettent également aux systèmes de pompage de fonctionner de plus en plus longtemps avec des batteries conventionnelles.


    GettyImages-962036720

    Pompes de dialyse

    Jusqu’à présent, les personnes qui avaient besoin d'une dialyse devaient généralement se rendre à l’hôpital où elles étaient branchées à une machine pesant plus de 100 kilos. Et ce pendant des heures et plusieurs fois par semaine. Dotés d'une transmission par courroie spécialement développée à cet effet, les systèmes d’entraînement maxon pourraient, à l'avenir, simplifier considérablement le processus de dialyse intervenant à intervalles réguliers. Car il est nécessaire d'avoir des composants miniaturisés pour réaliser des dispositifs de dialyse portables et des versions «sac à dos». Ceux-ci doivent être extrêmement performants et en même temps le plus silencieux possible afin que leur utilisation perturbe le moins possible la vie quotidienne.


      GettyImages-1358004415

      Pompes péristaltiques

      En ce qui concerne les pompes péristaltiques utilisées en génie médical et dans les sciences de la vie, nous complétons les moteurs conçus avec des composants standard maxon par des réducteurs produits en fonction des besoins du client pour obtenir une solution système spécifique à l’application. Il est possible ainsi d'acheminer les liquides avec une extrême précision et sans contamination croisée. Ce type de pompe séduit par sa durée de vie maximale et ses performances optimales.


        Accès à la boutique

        Configuration

        Chaque projet a besoin de nouvelles idées.

        C’est pourquoi les entraînements maxon sont configurables. Notre technique d’entraînement est utilisée avec succès dans le monde entier dans des applications médicales exigeantes. Notre offre comprend des solutions standard pour le génie médical qu'il est toutefois possible d'adapter aux exigences des différents projets.

        Des solutions d'entraînement destinées au génie médical

        Télécharger maintenant la brochure

        Ayez un premier aperçu des possibilités d'application en génie médical et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour les pompes à insuline, les pompes à perfusion ou les appareils respiratoires. 

        Corporate Blog

        Réussites

        Nous pouvons livrer dans des délais très courts des solutions spéciales pour prototypes et nous offrons une qualité maximale pour la production en série.
        Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020maxon Inside

        Livres blancs dispositifs médicaux motorisés

        Concepteur et fabricant de systèmes motorisés dédiés aux dispositifs médicaux, maxon France poursuit une démarche proactive pour accompagner les innovations à venir dans ce secteur en pleine mutation technologique et sociétale. L’entreprise publie…
        En savoir plus
        Template DriveTech 1500x1000 seringue connectémaxon Story

        La seringue intelligente

        Prédictive, préventive, personnalisée et participative, la médecine 4P est déjà une réalité et les dispositifs médicaux connectés (DMC) en sont le fer de lance. Évalué en 2016 à près de 250 milliards d’euros, le marché mondial des traitements…
        En savoir plus
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        Traitement des insuffisances respiratoires avec des moteurs maxon.

        L'éventail des maladies et des perturbations du sommeil est très diversifié; un grand nombre de traitements divers est ainsi disponible sur le marché. Que vous considériez les appareils respiratoires utilisés en milieu hospitalier ou ceux utilisés à…
        En savoir plus

        Contact

        Vous avez d'autres questions?

        Notre équipe d’experts en génie médicalse tient à votre disposition.