Entraînements pour dispositifs chirurgicaux

La performance au service de la chirurgie

Les instruments chirurgicaux doivent être très précis et fiables et résister à de nombreux cycles de stérilisation. Nos solutions d’entraînement garantissent des performances exceptionnelles, une robustesse élevée et une longue durée de vie de façon à exploiter pleinement le potentiel des instruments chirurgicaux électriques. 

Dispositifs chirurgicaux

Innovation médicale - conçue en Suisse.

maxon offre pour le secteur des dispositifs chirurgicaux une large gamme de solutions techniques standard ainsi que des solutions client entièrement personnalisables.

 

Notre unité dédiée au génie médical développe des entraînements spécifiques aux clients et peut s'appuyer sur de nombreuses années de connaissances du secteur, aussi bien d'un point de vue technique que réglementaire.

 

  • Stérilisation possible (autoclavable plus de 1000 fois)
  • Fiabilité totale
  • Performances élevées et haute densité de puissance
  • Moteurs très performants avec un faible dégagement de chaleur
  • Réglable en toute précision
  • Faibles vibrations
  • Faibles émissions sonores

Certifié

maxon est certifié selon SN EN ISO 13485.

Nos solutions d’entraînement pour dispositifs chirurgicaux répondent toujours aux besoins spécifiques des clients, conformément aux exigences de la norme ISO 13485. Les sites de production sélectionnés pour ce segment de marché sont également certifiés selon SN EN ISO 13485.

  • La fabrication de dispositifs médicaux réduit les éventuels risques pour les patients
  • La traçabilité des processus et des matières premières est assurée
  • Les moteurs et les entraînements peuvent être certifiés selon les normes UL ou CSA

Le progrès made by maxon:

le premier système d'entraînement stérilisable.

Comme cela est le cas avec tous les instruments chirurgicaux, les dispositifs chirurgicaux électriques doivent être stériles. La stérilisation se fait en principe dans un autoclave à chaleur humide. Les dispositifs sont chauffés à plus de 130°C sous haute pression et avec une humidité de l’air de 100%. Il s'agit là d’un énorme défi pour tous les composants électriques. 

maxon a été la première entreprise à commercialiser un système d’entraînement entièrement stérilisable (avec un codeur stérilisable et un rotor isolé de manière parfaitement hermétique). Nos entraînements avec capteurs résistent à plus de 1000 cycles de stérilisation en autoclave, et même jusqu’à 2000 cycles sans capteurs.

Drives

Nos solutions d’entraînement destinées à la chirurgie.

Robots chirurgicaux

Opérer, assister, positionner: les robots assistent d’ores et déjà les chirurgiens lors de nombreuses interventions difficiles. Plusieurs dizaines de moteurs sont nécessaires pour que les mouvements du chirurgien soient transmis et mis en pratique avec précision sur le robot via la console de commande. Nos solutions d’entraînement ne présentent aucun couple de saillance et grâce à leur excellent retour haptique, elles sont idéales pour une utilisation dans les robots chirurgicaux.


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    Chirurgie dentaire

    En chirurgie dentaire, il convient d'avoir de petits instruments ultra-performants pour percer, fraiser et visser. Les appareils électromécaniques portables correspondants doivent être légers, silencieux et stérilisables. Ils doivent également disposer d'un couple élevé. Contrairement aux entraînements à air comprimé, les entraînements électriques permettent d'avoir un contrôle optimal du couple et de la limitation du couple.


      mx_medical_chirurg_systeme

      Instruments chirurgicaux électroportatifs

      Pour de nombreuses interventions au bloc opératoire, le chirurgien a recours à des instruments chirurgicaux fonctionnant sur batterie. Ils sont utilisés lorsqu’il est question d’ostéotomie ou lorsqu'il faut percer des trous. maxon propose à cet effet une technologie d’entraînement autoclavable conçue sur mesure. L’entreprise peut également développer et fabriquer des solutions complètes pour la construction de réducteurs et les accessoires des instruments électroportatifs.


        Accès à la boutique

        Nos recommandations de produits

        Nos moteurs ne présentent aucun couple de saillance et fournissent, grâce à deux paires de pôles, une grande densité de puissance et un couple élevé. Ils conviennent donc de façon optimale à une utilisation dans les instruments chirurgicaux électroportatifs et les robots chirurgicaux. Grâce à une configuration flexible, nous pouvons toujours trouver la solution d’entraînement optimale.

        Plateforme EC frameless DT

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • jusqu’à 15`000 tr/min
        • jusqu’à 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        Plateforme ECX SPEED

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • jusqu'à 120`000 tr/min
        • jusqu'à 34 mNm
        EC-4pole22_short

        Plateforme EC-4pole

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • jusqu'à 25`000 tr/min
        • jusqu'à 95 mNm

        Configurer

        Chaque projet a besoin de nouvelles idées.

        C’est pourquoi les entraînements maxon sont configurables. Notre technique d’entraînement est utilisée avec succès dans le monde entier dans des applications chirurgicales exigeantes. Notre offre comprend des solutions standard pour le génie médical qu'il est toutefois possible d'adapter aux exigences des différents projets.

        Des solutions d'entraînement destinées au génie médical

        Télécharger maintenant la brochure

        Ayez un premier aperçu des possibilités d'application en génie médical et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour les appareils comme les shavers, les scies à os ou les fraises.

        Rapports d'application

        Réussites

        La haute technologie est arrivée au bloc opératoire: les chirurgiens utilisent des instruments chirurgicaux électroportatifs ultra-complexes ou sont assistés par des robots lors d’interventions mini-invasives. Les systèmes d’entraînement maxon permettent de concrétiser de nombreuses avancées dans le domaine du génie médical.
        Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020maxon Inside

        Livres blancs dispositifs médicaux motorisés

        Concepteur et fabricant de systèmes motorisés dédiés aux dispositifs médicaux, maxon France poursuit une démarche proactive pour accompagner les innovations à venir dans ce secteur en pleine mutation technologique et sociétale. L’entreprise publie…
        En savoir plus
        15_driven_1_2_16maxon Story

        Le positionnement parfait: un laser ouvre la voie

        Toute intervention chirurgicale présente des risques. Un certain nombre de nouvelles techniques ont été mises au point pour en minimiser l'impact sur les patients, à l'exemple de la navigation 3D au laser destinée à la scanographie.
        En savoir plus
        Template drivetech 1500x1000 keyhole surgery robotmaxon Story

        Chirurgie mini-invasive

        Le Bristol Robotics Laboratory intègre les produits maxon dans le cadre d'un projet de développement de la Chirurgie mini-invasive assistée par robot (RAMIS).
        En savoir plus

        FAQ

        • Est-ce que les moteurs maxon avec balais sont autoclavables?

          Non. De par leur conception, nos moteurs avec balais ne conviennent pas une stérilisation en autoclave. Les moteurs sans balais prévus à cet effet portent la mention «stérilisables» dans le catalogue. Les entraînements sont conçus pour une stérilisation par autoclave à 134°C +/-4°C, avec une humidité relative de 100%, une pression de 2,3 bar et une durée de cycle de 18 minutes. Ces entraînements sont généralement conçus pour environ 1000 cycles. Les processus de stérilisation par ETO conviennent à tous les produits du catalogue, sans restriction.

        • Quelle est la durée de vie des moteurs et des entraînements?

          Nous ne pouvons pas apporter de réponse globale à cette question. Cela dépend de chaque application. La température, l’humidité de l’air, la charge et les cycles de charge etc. ont une influence significative sur la durée de vie des composants.

        • Selon quelle norme de qualité les entraînements maxon sont-ils certifiés?

          La norme ISO 9001 est la certification de base de tous les produits du catalogue. Dans le cas d'applications spécifiques au client, il est possible également de répondre aux exigences de la norme ISO 13485 après concertation.

        Contact

        Vous avez d'autres questions?

        Notre équipe d’experts en génie médicalse tient à votre disposition.