Systèmes d’entraînement pour l’automatisation industrielle

Prêt pour l’avenir.

Les entraînements électriques représentent une technologie-clé pour la performance des machines, des robots et des instruments motorisés. Pour les techniques d’entraînement ultra-modernes en automatisation industrielle et en robotique, maxon propose, outre différents composants, des systèmes d'entraînement mécatroniques complets, clés en main. Parfaitement adaptés les uns aux autres, évolutifs et économiques.

  • Quelque

    200

    experts se consacrent à l’échelle internationale au développement de nos composants d’entraînement dans le domaine de l’automatisation industrielle. 

  • Environ

    9

    micromètres

    telle est la résolution pour la course de nos plus petits micro-entraînements linéaires pour l'industrie des semi-conducteurs.

  • Plus de

    2

    millions

    d’entraînements produits par an pour l’automatisation industrielle.

Configurateur & boutique

La taille de lot 1 est la norme pour nous.

Au sens de l’industrie 4.0, le configurateur en ligne maxon permet à nos clients d'assembler moteur, réducteur et codeur afin d’obtenir un entraînement spécifique et d'intégrer directement la commande à la production. Les prix sont affichés en temps réel et les données de conception 2D et 3D peuvent être consultées dès la configuration terminée. Le modèle numérique peut être immédiatement intégré dans l’application en question. Le délai de livraison des produits configurables est généralement de 11 jours.

Accès à la boutique

Qualité

maxon est certifié SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

La précision, une qualité constante et la sécurité jouent un rôle essentiel en automatisation industrielle. Nos produits répondent parfaitement à ces exigences et fonctionnent avec une fiabilité absolue, même en présence de conditions extrêmes. Du cahier des charges du client au produit fini: nous accordons une priorité absolue à une qualité de pointe. En tant que fournisseur leader, 

  • nous répondons à la réglementation en vigueur concernant le système de gestion de la qualité requis
  • nous répondons à la norme de qualité internationale pour le système de gestion de l’environnement certifié
  • nous disposons d'un laboratoire d’essais interne en vue de simuler les conditions extrêmes
  • nous favorisons l’innovation et l'amélioration continue
  • chaque année, nous faisons l’objet d’audits réglementaires et spécifiques aux clients

Entraînements électriques pour l’automatisation industrielle

Télécharger maintenant la brochure

Ayez un premier aperçu des possibilités d'application pour l'automatisation des processus et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour l’industrie et la robotique.

Vous trouverez également d'autres brochures sur les pages dédiées à l’automatisation de laboratoires, l’industrie pétrolière et gazière, l'industrie des semi-conducteurs et la technique de mesure. 

Gestion de projet

Pour qu'une collaboration soit réussie, il lui faut des partenaires solides

Dans le cadre de notre gestion de projet, nous nous appuyons sur nos 60 ans d’expérience afin de répondre aux exigences individuelles des applications industrielles. 

Les équipes de développement interdisciplinaires de maxon regroupent des ingénieurs et des techniciens expérimentés qui assistent nos clients de la phase de spécification au démarrage de la production, et même au-delà. Nous garantissons une transparence permanente, une grande flexibilité et un flux d’informations proactif. 

L'équipe maxon élabore différentes solutions complètes en collaboration avec le client. Fruit d'une recherche approfondie et après l'étude du plus grand nombre possible de réalisations techniques alternatives, la variante la plus efficace et la plus économique est rapidement évaluée.

L’industrie 4.0 exige la mise en réseau des entraînements, des commandes et des capteurs afin de créer des systèmes efficaces. En tant que partenaire de confiance, nous assistons nos clients en privilégiant la sécurité des processus et la rentabilité.

Rapports d'application

Réussites

L’industrie 4.0 et les applications robotiques complexes nécessitent un degré d'innovation élevé et constant. maxon fournit des solutions spécifiques aux clients, prêtes pour l'avenir de l’industrie.
IDX56_M_maxonmaxon Inside

“Le fruit d'une collaboration mondiale”

L'IDX est un entraînement compact qui intègre moteur, réducteur et contrôleur. Sébastien Gissien, ingénieur commercial, explique pourquoi le groupe maxon adopte une approche différente avec ce produit et quels marchés bénéficieront de cette nouvelle…
En savoir plus
Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020maxon Inside

Livres blancs dispositifs médicaux motorisés

Concepteur et fabricant de systèmes motorisés dédiés aux dispositifs médicaux, maxon France poursuit une démarche proactive pour accompagner les innovations à venir dans ce secteur en pleine mutation technologique et sociétale. L’entreprise publie…
En savoir plus
Particle_accelerator_1maxon Story

Des moteurs maxon adaptés au vide et aux conditions extrêmes.

Il fallut seulement quelques mois à maxon motor, en coopération avec Instrument Design Technology (IDT), pour modifier un petit moteur sans balais de sorte qu'il puisse être utilisé sous vide dans des conditions extrêmes, à l'intérieur d'un…
En savoir plus

Contact

Quels défis rencontrez-vous?

Notre équipe d’experts en automatisation industrielle se tient à votre disposition.