Expertise

maxon 值得無人飛行載具製造商信賴的 15 個理由

主题

GettyImages-1449084299

充分理解無刷 DC 馬達、電子轉速控制器及配套螺旋槳如何在系統層面完美相互作用,乃是無人機工業中最為重要的核心。同時,也必須瞭解客戶的特別需求。我們匯整出 15 個原因,說明為什麼新創公司和全球航空公司都依賴 maxon 的產品和專業知識。 

 

品質 

無人飛行載具製造商受益於 maxon 的高品質系統以及在航空航太工業運動控制專案方面的豐富經驗。 

1.客製化組件 

歷經超過 100 萬次的測試週期,這在市場上可說前所未有。maxon 擁有在現實條件下測試無人飛行載具產品的專用設備。 

 

2. EN 9100

maxon 已通過航空航太工業 ISO 9100 標準認證,並且非常熟悉 RTCA DO-160/178/254 和 MIL-810 工業標準。另外,我們也遵循例如國際出口管制制度等複雜的監管要求。 

 

3.長時間安全飛行 

我們透過各種方式確保無人飛行載具推進系統擁有最高效率與可靠性,包括嚴格的品管系統、最佳磁性和繞組設計、最優秀的換向算法、超輕重量且堅固耐用,以及優異的螺旋槳空氣動力學表現。 

 

4.廣受認可的航太標準 

maxon 致力於建立一套成熟的品管系統,並在醫療 (ISO13485) 和航太 (EN9100) 產業中獲得驗證和認證。不僅考慮到新的無人飛行載具特殊法規(例如 FAA / EASA),並且對其加以監督,使核准流程和風險評估 (SORA) 更加容易。 

 

GettyImages-628490438

通過 DO-160G 測試 

maxon 無人飛行載具驅動系統已成功通過航空航太環境標準 DO-160G 的測試。 

5.溫度和溫度波動 

在 -40°C ~+70°C(工作)的寬廣溫度範圍內接受測試,即產品在飛行和其生命週期中可能經歷的各種條件。 

 

6.惡劣環境條件 

maxon 的環境測試包括不同溫度下的溼度測試。maxon 的合作夥伴也在沙塵和鹽霧環境條件下成功測試產品。 

 

7.震動、衝擊和碰撞安全性 

maxon 無人飛行載具產品——包括螺旋槳——均需接受各種嚴格測試,例如模擬惡劣飛行和降落環境條件的振動和強烈衝擊負荷。 

 

8.靜態推力和傾斜測試 

為了獲得確實且可信賴的性能參數,maxon 審慎測試了所有配備不同螺旋槳的產品。測試條件均透明化公布於規格表中。模擬飛行傾斜測試反映了壽命測試(超過一百萬次循環)。 

 

1306713348_mod

經驗 

無人機技術可說是以光速發展!而說到經驗和專業知識,maxon 在這兩方面的水準都獨步全球。 

9.60 年經驗 

我們自 1961 年起就開始製造電動馬達。20 多年來,我們的驅動技術一直在紅色行星上為火星探測車提供動力。如今,在飛機、直昇機、太空飛行器和無人飛行載具中,都可以找到數以百計的 maxon 驅動系統。 

 

10.熱忱奉獻的無人飛行載具團隊 

一支經驗豐富的工程師和技師團隊為客戶在每個階段提供支援,從制定規格、原型機測試到開始生產,以及更多協助需求。強大的合作夥伴關係確保 maxon 的產品不僅僅是單獨的解決方案,而是能夠與無人飛行載具系統無縫合作。 

 

11.強大的研發能力 

maxon 將超過 8% 的營收投入研發工作,而遍佈於美國、歐洲和亞洲的 200 多位設計工程師更致力於將工業技術推向無遠弗屆。 

 

1264125895_mod

專業知識技能 

maxon 對於無人飛行載具與無人機市場方面的專案要求和客戶需求都有深入瞭解,是您值得信賴的工程合作夥伴。 

12.全面瞭解無人飛行載具 

充分瞭解 BLDC 馬達、控制器及配套螺旋槳如何在系統層面完美相互作用,乃是無人機工業中最為重要的核心。我們擁有全面知識和深厚的理解。 

 

13.快速靈活 

maxon 在歐盟、亞洲和美國均有生產設施。 
我們的客戶可以受益於快速的小批量或大批量生產。此外,我們還能非常靈活地根據特殊需求進行調整。 

 

14.標準或客製化 

當標準產品的規格或驅動組合無法滿足需要時,我們能開發出擁有全套組件的客製化驅動裝置,以製造最先進的無人機,完全滿足企業的需求。 

 

15.文件記錄和可追溯性 

每一個產品都具有最完善的產品文件和組件可追溯性。在我們的內部測試設施中,每一個產品都受到廣泛測試,因此可提供經過驗證的可靠性能資料。 

maxon 無人飛行載具和無人機推進系統

下載白皮書

UAV_drones_EN_whitepaper

擁有可靠、專業及強大的電動解決方案是成功開發無人機的關鍵。瞭解更多並下載我們的白皮書。 

立即下載