maxon Story

IP65、IP67、IP68……防護等級代表了什麼?

主题

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

如果您正在處理一個專案,其中需要一個電動馬達,那麼您必然會遇到 IP65、IP67 和 IP68 這幾個詞。這些防護等級包含了什麼?您應該為您的應用選擇哪一個防護等級?本文將簡要回答這些問題。

根據您的應用需求選擇具有防護等級的驅動模組

在選擇馬達單元時,IP 防護等級是必須考慮的重要因素,因為所選擇的防護等級會隨著使用條件的不同而變化(室外、暴露在粉塵/水滲透之下等)。為避免因滲水或粉塵造成的損壞而引發火災的風險,建議使用 IP65 防護等級,以保證完全的氣密性和良好的不透水性。配備 IDX 積體電路的馬達單元尤其能達到上述目的。

對於要求更嚴格、需要特殊防護的應用,例如在惡劣環境或食品加工業,maxon 團隊還可以專門為您的 IDX 解決方案開發適當的保護措施。與我們的團隊聯絡。

您需要具有 IP 防護的電動方案?

認識我們的 IDX 系列

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
IDX 小型驅動模組,標準配備 IP65 防護等級的外殼

什麼是 IP 防護等級?

這是根據國際電工委員會的國際 IEC 標準 60529 所制定的一項標準。該標準用於測定例如電氣設備是否耐粉塵或耐氣候。除了工業領域之外,該標準也針對例如食品加工、製藥等各個領域。IP 防護等級也已成為智慧型手機的賣點。一般而言,這項標準保證了一項產品能夠防護和抵抗固體物質和液體侵入。這直接關係到設備的損壞風險,直到發生例如火災等事故。因此,在工業環境中,防護等級可保證設備能夠例如被放置在室外而沒有受到損壞或危及人員安全等方面的風險。

製造商眼中的 IP 問題

在各種證明設備安全性和耐用性的標準中,防護等級是整個製造過程中不可或缺的標準。因此,確保馬達等設備通過 IP 標準認證,且讓標準適合其用途,是在製造本身產品時的基礎。

類似於防止玩具火災風險,IP 也要求設備製造商進行實驗室測試,以確立防護等級。目的在於證實產品的 IP 等級或是,相反地,拒絕其等級,使產品因此必須回到特定的生產階段。

對於製造商來說,IP 等級因此是一個用來保證產品品質與客戶滿意度的重要工具,無論是在個人或是專業方面。

想更瞭解 IDX?

聯絡我們的專家。

IP 防護等級如何運作?

防護等級基於兩組數字代碼,用於定義準確的防護程度。第一個數字代表固態微粒防護,第二個數字則代表液體滲透防護。因此,所有這些防護等級都以「IP」開頭,後面接有兩個數字。一般而言,數字愈大,防護小型固體侵入的能力就愈高,密封程度也愈好。

第一個數字:固態微粒防護

「IP」之後的第一個數字是指設備對固態異物侵入的防護能力:

  • 0 = 沒有對固態顆料、物體或粉塵侵入的防護能力。
  • 1 = 目標或設備可防護任何大於 50 mm 的固態異物侵入。
  • 2 = 目標或設備可防護任何大於 12.5 mm 的固態異物侵入。
  • 3 = 目標或設備可防護任何大於 2.5 mm 的固態物體侵入。例如當使用者嘗試插入精密工具或具切割性物體時便適用。
  • 4 = 目標或設備可防護任何大於 1 mm 的固態異物侵入,即其他類型的工具或甚至是螺絲。
  • 5 = 這個防護等級表示目標具有部分防塵能力。換而言之,粉塵可以經由縫隙進入設備,但無法損壞設備。這也確保了完全防止接觸。
  • 6 = 在此情況下,產品具有完全防塵的能力。粉塵無法進入縫隙,因此在任何情況下都無法損壞設備或是汙染內部。
     

第二個數字:液體滲透防護

IP 液體滲透防護牽涉到水量和沉浸深度或甚至是水柱強度。

  • 0 = 對於溼氣或任何會接觸到設備或物體的液體沒有任何防護。
  • 1 = 表示物體只能防止垂直滴水滲入。
  • 2 = 物體可防止傾斜角度 15° 的滴水滲水。
  • 3 = 在此情況下,物體可防止來自所有方向的液體噴霧滲入,前提是角度不超過 60°。
  • 4 = 物體可防止潑濺液體滲入。
  • 5 = 此等級保證設備可防止噴射水柱滲入。
  • 6 = 物體可防止強力水柱滲入,例如用高壓沖洗機時。
  • 7 = 在此情況下,物體的防水深度達 1 m。
  • 8 = 物體的防水深度超過 1 m。水可能滲入設備裡,但不會損壞設備。
     

想更瞭解 IDX?

聯絡我們的專家。

Author: Madeline Vassaux