maxon Story

電動擋風玻璃雨刷系統

主題

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

航海、鐵道和商業交通運輸營運商肩負著安全運送人員和貨物的責任。為了履行此職責,即使在最惡劣的環境條件下,也必須確保視線清晰,能夠看清楚前方路線。

為了防止在車站或調度場等地發生慢速事故,或是避免冒著危險通過信號燈,無論是何種天候條件下,火車駕駛員都必須有良好視線。而對於船長而言,寒冷或潮濕天候,或是由於長時間工作而導致疲憊,都有可能對視線產生不利影響。無論是在海上或陸上,清晰良好的視線都是確保安全的重要關鍵。

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd 公司的顯赫歷史可回溯至 1860 年代晚期。這家公司早期始於為地毯工業生產化學製品,後來發展成擋風玻璃雨刮系統、清洗設備和相關控制系統的領先製造商。憑藉著位於英國雷迪奇面積廣達 3900 m² 的廠房以及全球化學產品經銷商網絡,這家公司已成為擋風玻璃雨刷系統、清潔設備和相關控制產品的主要製造商之一。這家公司出口航海、鐵道和汽車相關產品至 50 多個國家。Hepworth 致力於設計和建造即使在惡劣的天候條件下也能可靠運行的先進系統,並因此贏得了令人羨慕的名聲。

高品質減速馬達解決方案

25 年多以來,Hepworth 集團一直由 Parvalux 供應英國製的減速馬達,也因此長久以來能夠達到客戶在可靠性、品質和性能方面的要求。Parvalux Electric Motors 成立於 1947 年,在英國多塞特郡有三座製造廠,是英國最大的分馬力減速馬達製造商。

Hepworth 選擇了體積精巧的 Parvalux Viper3 減速馬達來驅動其鐵道車輛的雨刷系統,因為這顆馬達專為對可靠性和低維護有高度需求的應用所設計——這兩個條件在要求低擁有成本和空間有限的嚴苛運行環境中都極為重要。Viper3 具備 IP67 防護等級,大型電刷設計可有效降低高速運行下的損耗率,減速機採用合成材料製成,因此損耗也相當低。其他特性還包括採用大直徑齒輪和一體成型的主軸。Viper3 也符合 EN50121-3-2 2015 標準,因此可以用來整合在鐵道車輛設備中。

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


Parvalux SD29 馬達和 M box 減速機也是 Hepworth 的指定產品,用來為其航海用擋風玻璃雨刷系統提供動力。Parvalux 的減速馬達還被安裝在一些全世界最大的遠洋船隻、拖船或其他重度作業的船隻上,辛勤地提供所需的可靠運作和強大的動力。
 

「這麼多年來,Parvalux 已成為 Hepworth 集團的重要供應夥伴」

銷售和行銷主管 Bert Thijssen 表示:「這麼多年來,Parvalux 已成為 Hepworth 集團的重要供應夥伴。我們為航海和鐵道相關系統特別指定使用 Parvalux 的減速馬達,因為它們能提供我們的客戶期望每個 Hepworth 產品應有的性能和可靠性。Hepworth 是一家勤奮不懈的英國製造商,擁有值得引以為豪的創新歷史,非常樂於與我們有相似精神特質的供應商合作。」

作者: maxon France