maxon Story
全力邁向奧林匹克


2020 年日本東京奧林匹克運動會最終於 2021 年舉行,來自 204 個不同國家的 10,500 名訓練有素的運動員共聚於此,在 33 項不同的運動項目中爭奪夢寐以求的獎牌。這是我們與這些勇士們感同身受,透過電視螢幕畫面密切關注他們的表現的時候。
為了讓您能夠在家中觀賞這項盛事時獲得最好的體驗,奧運會的主辦單位僅採用家族企業 Egripment 所提供的頂級攝影解決方案;這家公司成立於 1976 年,迄今已在此領域累積了極為豐富的經驗。這家總部位於荷蘭的公司並非奧運會上的新面孔,而是早在 1984 年就開始與奧委會合作。此外,Egripment 在 1981 年收購了專業攝影機控制系統公司 Kaleidoscope,因此能夠成為這個重大體育賽事的長期供應商。
國際奧委會選擇了 Egripment 的原因,是由於他們的器材設備一向以創新、可靠以及能夠提供最穩定的畫面而聞名。Egripment 為奧運會提供了 50 架遙控攝影機。這 50 架遙控攝影機中,有 44 架是公司最新款的 301 號遙控攝影機,另外還有 6 架 306 號遙控攝影機。301 號遙控攝影機是 Egripment 的最新機型,操作速度快得令人難以置信。306 號遙控攝影機專為廣角畫面所設計。每個攝影機都配備了兩顆強大的 maxon 驅動模組。這些驅動模組是由一顆 EC-max 30 mm 無刷馬達搭配一個 1000 脈衝編碼器所組成,並連接有一個 EPOS 2 控制器。這套完整的機電解決方案負責攝影機的旋轉。整體來說,奧運會上一共有 100 套 maxon 驅動系統在場效力,為實現最好的觀眾體驗提供理想的驅動力。五位 Egripment 工作人員在現場追蹤掌握流程,以確保能夠提供最佳服務。
Egripment 之所以選擇與 maxon 合作,原因在於 maxon 產品功率高且品質穩定,再加上體積小卻擁有大輸出功率。董事長 Philippe Tresfon 補充道:「專業攝影機的發展非常快,而且每一個版本的體積都越來越小,因此我們的研究與開發部門必須迅速做出反應。這也代表我們需要能夠配合這種需要的驅動解決方案。」