maxon Story

驅動科技與設計自由

主题

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

發展電子商業需要精巧緊實的 AGV 設計,自主式聯網電動車的民主化則面臨安全方面的挑戰。在其他領域裡,例如手持工具、DIY 或是醫療手術,為了在操作上能更加符合人體工學,設計獨特已變得至關重要;一些製造商別無選擇,只能為例如市區用戶或要求甚至更高的設計師們創造更具吸引力的設計。

在這樣的環境裡,企業行號必須開發設計獨特的機動解決方案。為了滿足終端客戶的要求,他們必須能夠信賴靈活精巧的馬達,也就是類似 AGV 或是特殊機械製造商的設計。maxon 意識到了這些挑戰,不斷開發各式各樣的產品,旨在促進機動系統的整合,並提供客戶更多的設計自由

設計自由:maxon 如何因應這個挑戰?


面對應用工程師所面臨的新要求,maxon 不斷調整適應、找尋更好的方式來滿足最特殊的願望。歡迎您來發掘我們廣泛多樣的產品和服務內容。


EC flat 盤式馬達:有限空間的理想方案


無刷 EC flat 盤式馬達的結構扁平,非常適合用於眾多應用。它們的設計經過深思熟慮,俐落精簡,有助於實現高度生產自動化,因此價格合理。EC-i 馬達的磁路經過最佳化設計,配備鐵心線圈,功率密度非常高,且磁阻轉矩低。這些 BLDC 在設計上可採用內部或外部轉子,轉速最高可達 20,000 rpm

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

maxon EC flat 盤式馬達系列:


EC frameless flat 無框盤式馬達:易於整合


如我們所知,要順利將馬達裝入既有結構中並不總是麼容易,例如機器人關節。為了克服這個問題,maxon 無框馬達套件的形式提供了 EC flat 盤式馬達。套件中為您提供了獨立的轉子和定子,不含軸承或馬達軸,因此您可以選擇最好的組合方式,獲得高轉矩密度和最小的體積。外直徑在 45  90 mm 之間,非常精實小巧。扁平的盤式設計、高轉矩和充裕的電纜貫通空間,都讓您易於將其整合至您的應用中。機器人應用的理想定製解決方案,無論是醫療、航太或電動車領域都適用。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

maxon EC frameless flat


EPOS 4:簡單定位


無論是要動態定位或是精確調節轉速,maxon EPOS4 是所有應用的理想馬達控制器。透過 CANopen 介面,可將 maxon 系統完美整合至您的現場匯流排結構。在此處可獲得更多資訊。
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS microEPOS 4 的微型版
新型微型控制器 EPOS4 Micro 24/5 CAN 優勢在於體積僅 32 mm x 22 mm吸引人的性價比,以及幾乎與其他同系列機型一致的功能,對成本敏感型單軸和多軸應用來說相當理想。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

maxon EPOS4 module


DCX:體積緊實且具高功率密度 


DCX 馬達極具優勢,除了擁有高功率密度之外(產品體積內部可用的轉速和轉速),運行時幾乎零噪音。歸功於堅固耐用的全球專利設計,這些有刷 DC 馬達可以在幾乎任何情況下提供高動態驅動性能。高性能 DCX 馬達,可搭配減速機與編碼器並且線上配置,於 11 個工作天之內可交貨。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10S:義肢的完美解方


更具體地來說,DCX 10S 用於讓義肢發揮應有性能。DCX 10 S 提供兩種方案,一種採用小型預應力滾珠軸承,另一種則採用燒結軸承驅動。這顆稀有金屬電刷 DC 馬達可選配火花抑制(CLL),以獲得極長的使用壽命。緊實的 DCX 驅動系統特別常用於手部和腳部義肢。驅動系統特性包括高功率密度(體積轉矩)和完全零噪音且順暢的運作

April 2018 driven vincent systems 3

達文西系統手部義肢裡的 DCX 馬達

IDX:較競爭對手小 20%

全新系列緊實型馬達 IDX 的設計符合智慧工業馬達的要求。若講求節省空間,可以選擇不含積體電路的 IDX(採用遠端 EPOS4 控制板),但馬達仍受到 IP65 級保護。這樣的配置能夠完美整合馬達和其控制器。


馬達控制器應具備哪些功能?用麼方法控制運動?控制器應該放在哪裡?在設計例如物流穿梭車等 AGV 時,研發工程師必須考慮幾個方面。有鑑於此,maxon 為客戶儘可能提供多種選項,讓您能夠為您的應用做出最好的選擇。因此,您可以選擇內建定位功能和轉速調節器,或是例如將控制器外置,不安裝在馬達中。此外,maxon 也為所有調節器提供 CANopen  EtherCAT 通訊匯流排系統。若不使用主系統,maxon 也建議採用類比或數位 I/O 來控制各種轉速驅動模組。


請注意,新型 IDX 馬達也可以線上配置

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M


機動輪:小型精巧的解決方案提升機動能力


maxon 機動輪不僅是  AGV 的精巧解決方案,也適合用於內部物流和室外應用的自主操控車輛。


maxon  2019  SPS 展覽會上推出該創新技術,展現了高性能、精實結構和可靠的功能。歡迎洽詢我們的團隊,為您展示如何配置您的應用專案。
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

新型 maxon 小型 AGV 車輪驅動模組


電池系統:模組化設計實現更高機動性


從原型到成品製作,無論是何種應用,maxon 都能保證高度機動性——從自主式機器人到可攜式設備,甚至包括電動滑板車。我們所開發的電池組 maxon 電池管理系統(BMS)專為本文中的驅動系統所設計。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

maxon 電池與 BMS


最佳化機電解決方案:調整標準產品


這種以標準元件為基礎的最佳化解決方案將能協助您的應用以最佳成本高效率移動。馬達、煞車器、減速機、電子裝置、佈線等;我們能快速滿足您的要求,從簡易調適的標準產品(Flex)到具特定要求的產品:多軸自動化智慧機電系統的設計。與我們的團隊聯絡。
DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

客製化機電系統

maxon,享有高度應用設計自由的機電合作夥伴


總而言之,歸功於無與倫比的線圈技術,maxon 憑藉緊密的體積、強勁的轉矩和高能源效率,可提供一系列精簡的模組化馬達。為了能因應整合時會遇到的重要挑戰,對於許多機器人、電動車或工業自動化應用來說,專為符合這些體積上的要求所設計的 EC Flat 和 IDX 系列將大受歡迎。


更具體而言,搭載或不搭載電子裝置的 IDX 系列是對於開發特殊小型機械和強大精實物流 AGV 的回應。


想更瞭解 IDX?


更進一步瞭解:與我們的團隊聯絡,獲得更多相關資訊以及在使用 maxon 產品進行開發方面取得進一步的協助。


前往 idx.maxongroup.com