maxon Story

流體運動對抗重力

主题

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6

一家國際法律事務所希望用藝術裝置來美化其位於倫敦的總部辦公室,因此求助於雕刻家 Daniel Chadwick。maxon 的驅動模組讓這件雕塑品得以挑戰重力。

Paul Hastings LLP 法律事務所想要在他們現代化辦公室的門口擺放一件引人注目的展示品。「這是我們的旗艦辦公室,我們想要一點與眾不同、獨一無二的東西。」

Daniel Chadwick 向來以動態作品而著名,專門創作充滿活力的動態雕塑品和活動雕塑。他從 1990 年起便開始與 maxon 合作。在雕像中安裝 maxon 產品,代表的是將不會有噪音且動作姿態有如行雲流水——而這正是這類裝置的基本要求。Daniel 為這家國際企業所創作的巨大雕塑品名為「重力」(Gravity),其中臂桿最長超過 20 呎。Daniel 解釋說:「它在空間中靜歇,彷彿在對抗重力。組成元素是機械臂,透過精準協調的平衡和平穩控制的運動來抵抗重力。」

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide

「重力」使用四顆直徑 14 mm~35 mm 的有刷 maxon DCX 馬達結合 GPX 減速機,利用聯軸器與移動臂形成力偶。該系列產品可在線上配置,且僅需 11 天便能製作完成。這件活動雕塑品完全在 Daniel 位於格洛斯特郡的工作坊中製成,之後再分為多件運輸,每個分件的尺寸則取決於維修用電梯的空間大小。這些元件抵達之後,就像一個巨大的益智拼圖一樣,被組裝在倫敦主教門 22 號大樓的椽梁上。活動雕塑不停地隨機變化運動方向。驅動模組是由 maxon 的馬達控制器和 Arduino 程控器控制,能夠平穩加速、減速、停止和隨機翻轉。機械臂逐漸移近,然後再反向翻轉,就像一個有思考能力的生物。

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2

1/2

「我們的 DCX/GPX 組合是完美解方」

maxon 的銷售工程師 Matt Dean 表示:「如果你近距離觀察,會發現雕塑品的運動非常平穩流暢;這是 Daniel 最重要的要求。由於臂桿很長,如果 DC 馬達不夠平穩,雕塑的末端會明顯抖動,很快就會被肉眼發現。我們的 DCX/GPX 組合是完美解方。」

經過了一年的完美運動,「重力」不久前剛慶祝了它的一週年紀念日。對於 Paul Hastings LLP 公司來說,「『重力 2019』為訪客和員工都帶來了令人驚奇的體驗」。

Author: maxon HQ