maxon Story

工業 4.0 的運動控制

主题

Template drivetech 1500x1000 motion control.jpgTemplate drivetech 1500x1000 motion control.jpg

要打造能夠充分體現工業 4.0 前景的靈活聯網製造系統,智慧化運動是不可或缺的第一步。這是運動控制解決方案的主要貢獻,為提高升產率、可靠性和安全性落實任務自動化。


資料與數位工具是促成第四次大規模工業革命的推手,目標在於在構成製造單元的不同系統之間建立起前所未有的先進互聯體系。物聯網時代的來臨和新的機器對機器通訊標準,都讓工業 4.0 對例如預防性維護和即時控制製造流程等新型應用敞開了大門。


隨之而來的轉型旨在應對商業競爭力挑戰,並且跟上不斷改變的消費模式。例如,可以依照客戶要求修改自動化製造過程的特定參數。 

Motion control 1500x1000


機動化:智慧自動化的推動力


要在短期至中期時間內實現工業 4.0 的承諾,必須採用耐用可靠的生產系統,而這些系統本身又必須具有值得信賴的高效機電整合科技。在面對工業所面臨的挑戰時,機動化和運動控制技術如今比以往任何時候都重要。


所採用的解決方案不僅會影響最終機器的組裝,還會影響到其電力消耗、工作可靠性和運轉率。因此,兩者對於提升產能和品質都有所貢獻,因為成功的自動化可確保製造過程符合設計功程師所規定的指示。此外,這兩種技術也使得人類操作員能夠被重新分發至更有附加價值的任務,得以進一步發展技能。



積體電路馬達——指尖上的強大動力


maxon 產品系列的新成員 IDX 積體電路馬達可提供顯著優勢。IDX 不僅易於使用、具有自動化設定功能、起動快速且易於保養,還擁有強大性能。這顆無刷馬達內建位置控制器,提供最大連續轉矩和高轉矩密度(較現今其他尺寸相當的產品高出 20%)。此外,由於 IDX 的尺寸結構較小,因此成本效益也高出目前市面上的同類產品。先進尖端設計包含一個 IP 65 等級機殼。您可以在專屬網頁上找到所有關於 IDX 的詳細資訊。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_


新的 Parvalux 減速馬達系列


為了擴大我們為工業自動化提供的機動化產品範圍,maxon 法國已在 2019 年底將 Parvalux 的減速馬達系列納入我們的產品範圍內(在 maxon 集團於同年收購 Parvalux 之後)。maxon 法國現在有一系列產品以及專門團隊,致力協助您為輸送帶、自動門和遮窗、包裝等應用選擇機動化方案。歡迎前往專屬網站或與 maxon 法國團隊聯繫,進一步瞭解在法國可提供的 Parvalux 產品系列。


MDP 產品系列提供直驅馬達(包括滾筒或轉盤),且可作為無框套件供應;包含用於自動化系統整合的電路板。亦可以封裝型式供應,具有不同組件選項(不鏽鋼)和認證(IP65)。

Template drivetech 1500x1000 motion control 5


多技術馬達、自動化與人機介面


用於智慧化運動的 MDP 產品系列包含各種標準和客製化運動控制解決方案,均可依照具體需求進行調整。


在整個專案過程中,您將獲得我們的專業設計部門的協助,他們的任務是幫助您完成所有與設計解決方案或驗證各種規範相關的事宜。他們的作用是協助您制定出一套能夠以最佳成本實現現代化營運的系統,以便您能夠從潛在的短期投資回報中獲得最大收益。


請告訴我們您的機動化方案應具有哪些特性(例如軸數、需要的馬達技術、積體電路)以及自動化參數(伺服、匯流排、編碼器類型等)。我們將會根據您的需求,協助您找到最佳組件組合。


例如,一顆無刷減速馬達配備帶有編碼器的 30 W 主軸並搭載定位板與 7 英寸人機介面螢幕,售價約 6600 歐元(不含營業稅),包含開機支援服務、程式設計支援、維護保養管理訓練和現場訪視。


又例如更複雜的運動控制方案,涉及四個積體電路步進馬達和一個專用的 PLC,費用總共約 10,000 歐元(不含營業稅),同樣包含開機、程式設計和維護保養訓練。


在上述兩例中,程式設計元件都將由一名專案經理進行監督,他負責描述和分析您的需求、建立接線圖、分配 I/O、在 CODESYS 中建立人機介面、進行測試、排錯和匯編文件。在啟動之前,我們的整合設計部門也會嚴格監督在測試平台上所進行的測試和設計驗證。若有需要,該部門會針對客戶需求開發客製化驅動解決方案。

Template drivetech 1500x1000 motion control 4.jpg


自動化專家提供的完整運動方案


為了提供完整方案,maxon 法國選用來自其合作夥伴的 PLC、驅動器和人機介面;他們都是市場上最優秀的專業供應商。因此,我們可以依據每個要求來調整我們的服務內容,讓所有中小企業都能夠受益於工業 4.0 所帶來的優勢。


三十多年來在複雜系統整合中所獲得的經驗,讓我們能夠提供各種開機即用的運動控制解決方案。maxon 法國為您處理落實解決方案所需的一切。視您的需求而定,我們可以協助您完成各種任務,例如電氣工程、機櫃組態設定、線路佈置或是連接現場匯流排等。


如今,法國 maxon 的隨插即用多技術 MDP 產品系列受到各種行業廣泛使用,例如:包裝業、食品加工、紡織業、塑膠產業、印刷業、半導體、醫療業、機器人探測車和航太應用。只要是涉及動力、精確性和可靠性的自動化應用場合,都可以看到它們的身影。

Author: maxon HQ